326-1644: Separador de agua del combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    326-1644: Separador de agua del combustible

    Número de pieza: 326-1644
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los separadores de agua del combustible de eficiencia avanzada se diseñan a fin de eliminar el 100 % del agua libre y el 90 % del agua emulsificada junto con contaminantes más pequeños.

    Los separadores de agua y combustible Cat® están construidos para extender la vida útil del filtro secundario y los componentes del sistema de combustible de precisión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia avanzada
    wheel tractor-scraper
    627G, 637D, 637G, 613G, 637E

    pipelayer
    PL61, 561N, 583T, PL87, 587T, PL83

    engine - generator set
    C9, 3406B, C9 GEN SET 3304B, 3306B

    forest products
    541 2 551, 522B, 584HD, 553C, 552 2 2491, 2391, 552, 573, 511, 2590, TK752, 521B, 2470C, 532, 322C, 2290, TK751, TK732, 521, 522, TK741, 541, 2390, TK711, TK722, 584, TK721

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    expanded mining products
    MD6290

    track excavators
    330D, 330DL, 336DL, 336D

    off-highway truck
    797B, 793C, 777F, 775F, 785C, 789, 785, 793D, 777C, 785B, 772, 777D, 785D, 789C, 770, 773F, 777B, 789D, 784C, 797

    vibratory single drum smooth
    CS56, CS64

    vibratory single drum pad
    CP56, CP64

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D7R LGP D6N, D6R II D6R STD D6R III D8T, D6R, D7E, D6T, D7R, D5N D5R XL D6K LGP D8N, D7R XR D6K XL D6R XL D8R D6K D5R LGP D9T

    track-type loader
    953D, 973C, 973D, 953C, 963C, 963D

    petroleum products
    C9, TH35-C13I CX31-P600 TH35-C15I CX31-C15I CX31-C13I TH35-E81 TH48-E70 CX31-C9I TH31-C9I TH31-C9P CX35-P800 TH35-C11I CX31-C11I TH31-E61

    7 to 9 liter
    C9

    3500
    3516E, 3512

    wheel tractor scrapers
    613G

    paving compactor
    CS-54 CS-74 CP-76 CS-64 CP-54 CS-56 CB-64 CP-64 CP-56 CP-74 CS-76 CB-54

    motor grader
    160M, 135H, 120H, 120M, 14L 12M, 12K, 12H, 140M, 140K, 120K 2 160K, 120K, 14M, 140K 2 16M3, 24M, 140G, 18M3

    wheel-type loader
    994K, 962G II 966H, 972H, 980G, 966E, 924H, 980H, 950H, 938G II 994F, 966D, 972G II 966G II 993K, 962H, 980G II 990K, 924HZ, 928HZ, 938H, 928H, 992K, 990H, 966F, 950G II 966F II 930H, 980C, 980F

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    C-9, 3406B, C-12, 3408, 3516C, C15, C7, C11, C27, 3126, C-10, C9, 3196, 3176C, C13, 3126B, 3408B, C32

    motor graders
    16M, 24M, 120K

    articulated dump truck
    725, 730, 740, 735 OEM 735

    engine - truck
    C13

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    BG555E, BG655D, AP-1055E AP-655D, AP-1000E BG500E, AP-600D, BG600D, AP-555E AP-500E

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38H, IT38G II IT62H

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    road reclaimer
    RM-300, RM-500

    wheel dozer
    854K, 844K, 814F, 824G, 814F II 844H, 824C, 854G, 824G II 824H

    off highway trucks
    785C, 789D, 789B, 785G, 785DOEM, 789DXQ

    excavator
    323D LN 325C, 320D LRR 330C L 312D L 322C FM M325D L MH 324D LN 314D LCR 336D L 320D L 329D L 325D L 330C FM 323D L 330D L 336D LN 320D RR 330C, 312D, 324D L 311D LRR 320D, 323D SA 322C, 340D L 325D FM LL 320D LN 330D, 319D 325C FM 315D L 320C L 320C, 325D FM 330D FM 336D2 L 325C L 328D LCR 325D MH 312C, 324D, 314D CR 319D LN 330D MH 312C L 323D, 324D FM 336D2, 325D, 390D L 319D L 315C, 320D FM

    wheel loaders
    980G, 994H

    earthmoving compactor
    826G, 825H, 815F, 825C, 815B, 826C, 826H, 815F II 825G II 826G II 816F II 816F