328-3655: Filtro de aceite de la transmisión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-3655: Filtro de aceite de la transmisión

    Número de pieza: 328-3655
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los filtros de aceite hidráulico de eficiencia avanzada protegen el sistema contra el desgaste acelerado con medios de filtro especiales fabricados para proporcionar mayor protección en aplicaciones moderadas a severas.

    Los filtros hidráulicos Cat® proporcionan la mejor protección contra los contaminantes y las sustancias abrasivas al impedir que perjudiquen las tolerancias ajustadas dentro del sistema hidráulico de alta presión. La limpieza es la clave para mantener una correcta lubricación del sistema hidráulico sensible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia avanzada
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6N, D6T, D6R III D7R II D6R, D6R STD D9T, D10T, D8T, D7R LGP D6R XL D7R XR D7R

    pipelayer
    583T, 587T, 572R II 587R

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    motor grader
    160M, 120M 2 16M3, 160M 3 AWD 160H, 120M, 140M, 12H, 14M, 160M 3 12M 3 140K 2 163H, 160M 2 12M, 140M 2 140M 3 AWD 140K, 120H, 12K, 140M 3 18M3, 12M 3 AWD 160K, 24M, 12M 2 14M-3 143H, 135H, 140H, 14L 120K 2 120K, 14M3

    wheel-type loader
    972H, 980H, 966H

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    CX35-P800 WS223, WS305 XD, TH55-E70 WS255 XD, CX31-C9I WS223 SS CX31-C15I TH48-E70 WSP305 CX31-P600 WSF255 WSF255 XD WSF223 SS CX31-C11I WSF255 SS WS255, TH48-E80 CX31-C13I WS273 XD, WS255 SS, WSP223, CX31-C18I WS223 XD, TH55, WSF223 WSP273 TH55FT-E90 WSP255, CX35-C18I

    engine - industrial
    SPF743, SPF343C

    motor graders
    16M, 120K, 18M3, 12M2, 140M2AWD, 160M2

    off-highway truck
    793F, 789D, 785D, 785G, 777F, 789C, 797F, 785C, 775F, 793F OEM 773F, 793F CMD 793F XQ