346-6687: Filtro de aire del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    346-6687: Filtro de aire del motor

    Número de pieza: 346-6687
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Filtros de aire de eficiencia estándar para motor: primario

    Vale la pena elegir filtros Cat® originales para proteger la máquina que genera sus ingresos.

    La contaminación es el enemigo número uno del motor; por ello, es crucial proteger el equipo Cat con los elementos de filtro Cat originales. Los filtros de aire del motor principal de eficiencia estándar Cat son el mejor valor para las aplicaciones de servicio normales, ya que ofrecen mayor protección del motor y se previene el tiempo de inactividad de los equipos.

    Al ofrecer una vida útil prolongada y una filtración excepcional, los filtros de aire Cat son ecológicos y rentables. Diseñados conforme a las especificaciones exactas del equipo Cat, los filtros Cat originales son un factor crucial en la habilidad de la máquina para usar el aire de forma eficiente. Con un elemento de filtro limpio, se protegen los mecanismos internos del daño por la suciedad.

    Los filtros de aire Cat son siempre la mejor elección para asegurar una vida útil prolongada y un rendimiento óptimo de la maquinaria Cat.

    Atributos:
    • Capacidad de servicio rápido.
    • Con el control mejorado de la contaminación, se atrapan las partículas durante el cambio de filtro.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Urethane (Ethyl carbamate), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    wheel-type loader
    918M 914K 910K 920K 914M 910M

    paving compactor
    CW-34 CW34

    backhoe loader
    430F2 444F2 420F2 430F 422F 428F2 440 416F2 450F 426 F2 432F 428F 420F 444F 427F2 415F2 422F2 432F2 450 434F 434F2 415F2 IL 416F

    asphalt paver
    AP-300D

    track-type tractor
    D3K2 XL D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL