346-6688: Filtro de aire del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    346-6688: Filtro de aire del motor

    Número de pieza: 346-6688
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Filtros de aire de eficiencia estándar para motor: secundario

    Vale la pena elegir filtros Cat® originales para proteger la máquina que genera sus ingresos.

    Los filtros de aire del motor secundarios Cat son la última línea de defensa contra el polvo, la suciedad y otros contaminantes que pueden dañar los componentes de la maquinaria que produce sus ingresos. Esta unidad secundaria tiene un rol fundamental en la prevención del daño causado por contaminantes, ya que tiene la tarea de proteger el motor mientras se cambia el filtro primario o en el caso de que el filtro principal se dañe.

    Construidos con material duradero y para cumplir con la más exigentes especificaciones de Caterpillar, con estos filtros de aire se otorgan la confiabilidad y la calidad consistentes que esperan los dueños de las máquinas Cat. Debido a que el tiempo de actividad y el costo de mantenimiento rentable son fundamentales, los filtros de aire Cat están diseñados específicamente para proteger y optimizar el poder de la maquinaria de hierro Cat.

    Al trabajar en conjunto, con los elementos de filtro primario y secundario Cat, se proporciona un método rentable para mantener la integridad del motor y aumentar el tiempo de actividad del equipo en el lugar de trabajo.

    Atributos:
    • Ecológico
    • Mayor flujo de aire con menos restricción
    • Rol fundamental de apoyo en el proceso de filtración

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Urethane (Ethyl carbamate), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    wheel-type loader
    920K 914K 918M 910M 910K 914M

    paving compactor
    CW-34 CW34

    backhoe loader
    416F 420F 428F 430F2 430F 422F2 444F 428F2 434F 426 F2 420F2 444F2 416F2 450F 432F2 432F 415F2 440 427F2 434F2 415F2 IL 422F 450

    asphalt paver
    AP-300D

    track-type tractor
    D3K2 XL D3K2 LGP D5K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL