438-5386: Separador de agua del combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    438-5386: Separador de agua del combustible

    Número de pieza: 438-5386
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Separador de agua y combustible de ultra alta eficiencia

    Los separadores de agua y combustible de ultra alta eficiencia Cat® están diseñados para eliminar prácticamente toda el agua libre y el 90 % del agua emulsificada, junto con contaminantes más pequeños, y ayudar a prolongar la vida útil del sistema de combustible, incluidos los inyectores de combustible sofisticados. Los filtros Cat son los únicos elementos diseñados y fabricados para garantizar la retención del mayor valor del equipo Cat. Vea los resultados de las pruebas.

    Con los filtros Cat, se ofrece la protección más confiable y eficaz para los motores de alto rendimiento y bajas emisiones actuales.

    La elección de filtros Cat es buena para el equipo, para el medioambiente y para el resultado final.

    Atributos:
    • Con los medios de filtro patentados, se ofrece una inigualable protección.
    • Con las perlas de acrílico, se evita la acumulación.
    • Con el trenzado en espiral, se proporciona una mejor estabilidad del pliegue y una capacidad máxima para retener la suciedad.
    • Con el tubo central de nailon, se previene la contaminación del metal.
    Con las tapas de extremo moldeadas, se previenen las fugas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    generator
    SR4B SR5

    wheel-type loader
    972L 972M 966K 966K XE 966M XE 966M 980M 982M 972M XE 980K 966L

    engine - truck
    C13

    engine - generator set
    C9.3 C18 C15 C32 C175-16 C175-20 C18 GEN SE

    petroleum products
    CX38-P892 3512E 2016 CX35-C18I CX31-C18I C15 CX35-P800 CX31-C13I C18 CX31-P600 CX38-P800 CX31-C9I

    off-highway truck
    793F 797F 793F OEM 794 AC 795F XQ 793F XQ 793F CMD 795F AC

    engine - industrial
    C175-16 C13 C32 C9.3 C15 SPF743 C18

    articulated dump truck
    735B 740B 725C2 725C

    motor grader
    160M 2 12M 2 140M 2

    pipelayer
    PL72

    excavator
    312E 320D2 336D2 L 320D2 L 330D2 L 349E L VG 323D2 L 390F L 318E L 318D L 312D2 336D2 336E L 336D2 LXE 320D 312D2 L 318D2 312E L 329D2 326D2 L 374F L 349E L 329E 313D2 326D2 313D2 GC 320D2 FM 318D2 L 336D2 GC 320 316E L 320E RR 320D FM 336E LNH 314E CR 323D L 336D2 XE 324E L 320D2 GC 320E L 323D3 329E L 314E LCR 320 GC 329D2 L 340D2 L 320E 323 349E 336E LN 312D2 GC 330D2 324E LN 320E LRR 323E LN 313D2 LGP 320E LN 323D2 323E L 324E 319D L 323E SA 336E 320D L 313D 319D LN 336D2 L XE 336E LH 336E H

    marine products
    C32 C9.3

    wheel tractor-scraper
    637K 627H 627K LRC

    track-type tractor
    D5R2 D6T LGP D6R D6N D6T XL D6T XW D6R XL D7E D7E LGP D6R LGP