5I-8670: Filtro de Aceite Hidráulico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    5I-8670: Filtro de Aceite Hidráulico

    Número de pieza: 5I-8670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los filtros de aceite hidráulico de eficiencia avanzada protegen el sistema contra el desgaste acelerado con medios de filtro especiales fabricados para proporcionar mayor protección en aplicaciones moderadas a severas.

    Los filtros hidráulicos Cat® proporcionan la mejor protección contra los contaminantes y las sustancias abrasivas al impedir que perjudiquen las tolerancias ajustadas dentro del sistema hidráulico de alta presión. La limpieza es la clave para mantener una correcta lubricación del sistema hidráulico sensible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia avanzada
    log loaders forestry
    548LL, 325DFMLL, 320D2FMLL, 325DFMLLA, 568LL, 324DFMLL, 538LL, 320DFMLLB

    forestry excavators
    324DFMGF, 558GF, 320CFMHW, 320D2FMGF, 325DFMGF, 320CFMST, 548GF, 538GF, 320DFMGFB

    wheeled excavator
    W345C MH M325C MH

    mini hydraulic excavator
    307-A 307B, 308E SR 308D 307C, 308E, 308C 308E CR 307D

    track feller bunchers
    521, 521B, 532, 541, 5412

    wheel-type loader
    901C, 902C, 902C2, 903C, 903D 904H, 901C2

    forest products
    2390, 548 2491, 522, 1190, 1090, 552, 522B, 558 2290, 1290T, 551, 345C, 552 2 1190T, 541 2 2391, 2590, 511

    wheel loaders
    904B, 903C2

    excavator
    336F LN 330D2 320F L 320D2 GC 320D, 349F LXE 314D CR 324D L 336D L 345C, 330D L 320D LRR 330F, 336E L 345D L 320E L 313D2, 312-A 312D2 GC 319D 312D, 349E, 324D LN 312B, 323D2 L 336D LN 320D2, 349F L 325D MH 311D LRR 316E L 314C 320D LN 320C, 352F XE VG 320D2 L 325D FM 325D L 329D L 312B L 330D LN 336E LH 345C L 312D2 L 322C, 326F, 336D, 321D LCR 349E L 336D2, 328D LCR 315B L 318D2 L 336D2 L 313D, 323E L 325C, 320D L 336F L XE 325F LCR 336F L 311C 330C, 349F, 349E L VG 323D SA 336D2 GC 314E CR 323D LN 323D L 330D2 L 312C, 315D L 329E L 329D2 L 329E LN 326F L 326D2, 330D, 335F LCR 336D2 XE 320D FM 314D LCR 568 FM LL 329D2, 320C FM 312C L 349E L HVG 320E LRR 307, 349D L 558 314F CR 349D2, 329D LN 323F OEM 324E, 349D2 L 324D, 323F SA 323F 336E, 323F L 329F L 352FMHPU 330F L 320D GC 311F LRR 324E L 320E LN 323D S 538 323D2 313F L 318B N 325D, 318D L 320D RR 330D FM 336D2 LXE 315C, 307-A 326D2 L 324D FM 345C MH 319D L 336D2 L XE 352F, 340D L 340D2 L 325C L 326F LN 312D L 340F L UHD 324E LN 318E L 330D MH 345D L VG 330C L

    track excavators
    320D, 320C, 340F, 320E, 320D2, 349D2, 336E, 318C, 329E, 324D, 311B, 312E, 320EL, 349D2L, 345DOEM, 349D, 345D, 345DLVG, 349D2OEM, 330FL, 336ELH, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 352F, 336DL, 329FL, 320FL, 330DL, 315FLCR, 322CLN, 319DL, 314DCR, 314DLCR, 325DL, 318EL, 313FL, 320CL, 323D2L, 325C, 325CL, 329DL, 330CL, 325DLN, 320DL, 311FLRR, 321DLCR, 345CLVG, 320DRR, 323DL, 316FL, 329D, 329EL, 318D2L, 318FL, 336EL, 324DL, 322CL, 316EL, 345DL, 323FL, 345CMH, 325FLCR, 312D2L, 315CL, 330D2L, 320CLRR, 320D2GC, 345CVGOEM, 324EL, 320DLRR, 336DOEM, 311DLRR, 336D2, 349FL, 320CLN, 319DLN, 320CU, 352FXE, 313D2L, 323FLN, 320D2L, 323FOEM, 336D2L, 340FUHD, 320ELOEM, 336FL, 315B, 315L, 313D2LGP, 312F, 323FSAOEM 330FLN, 323D3 314ECR, 329DLN, 319CLN, 312DL, 323DS, 336DLN, 349DL, 324ELN, 336EOEM, 328DLCR, 345CL, 325CCR, 315D, 336FOEM, 312D2, 349DLVG, 329DLOEM, 320CLU, 312BL, 325COEM, 330DLOEM, 340FL, 352FVG, 320ERR, 349ELVG, 312, 323EL, 312D2GC, 352F2VG, 320ELRR, 326D2L, 323ESA, 320ELN, 336FXE, 340FLRE, 349FLVG