Alfombrilla de piso

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Con las alfombrillas para piso Cat®, se favorece la seguridad al proporcionar amortiguación y agarre lo que previene los resbalones y la fatiga. Ofrecemos una amplia variedad de alfombrillas para piso de larga duración para aplicaciones industriales y de oficina.

Alfombrillas para tránsito liviano

  • Quita la suciedad y la contaminación de los zapatos, ruedas y otros objetos de paso.
  • Evita que se lleve la suciedad y la grasa a las áreas de la oficina.
  • Una forma económica de mantener limpias las áreas de oficina y alfombras.

Tapetes y tapetes recubiertos, alfombrillas de tránsito liviano

  • Mantienen los pisos del taller limpios y seguros
  • Absorben la mayoría de los fluidos y aceites del taller
  • Fuertes y resistentes a las rasgaduras
  • Lo suficientemente duraderas para resistir el trafico pesado
  • El tapete recubierto tiene un recubrimiento con refuerzo de poliéster que aporta una protección adicional a los pisos del taller.

Alfombrillas de piso a prueba de soldaduras

  • Diseñadas específicamente para estaciones de rectificación y soldadura.
  • La superficie superior tiene un punto de fusión de más de 500 °F (260 °C)
  • Bordes biselados para mejorar la seguridad

Alfombrillas WorkSafe de piso para seguridad en el trabajo

  • Los orificios atrapan la suciedad y los restos pequeños y, además, son fácil de limpiar.
  • Bordes biselados en negro y naranja
  • Luego de acortar la alfombrilla al tamaño necesario, los bordes se pueden montar y desmontar