Abrazaderas para mangueras

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}Tenemos una amplia selección de abrazaderas de manguera con capacidades variables de psi y diámetros de trabajo para cumplir con los requisitos de su aplicación.

Abrazaderas de manguera Cat®

  • Abrazadera de resorte de perno en T
  • Abrazadera Belleville
  • Abrazadera de revestimiento del sello ondulado
  • Abrazadera estándar (mando del sinfín)

Recomendaciones sobre el uso de la abrazadera de manguera

  • En el caso de uniones a baja presión, de hasta 7 lb/pulg², se recomienda usar una abrazadera de mando de sinfín estándar.
  • En el caso de las uniones a alta presión, que no superen las 50 lb/pulg², se recomienda usar una abrazadera para presión constante (perno en T, Belleville y revestimiento ondulado).
  • En el caso de las tuberías de presión que superan las 50 lb/pulg², se debe usar un conjunto de manguera o abrazadera de perno en T con accesorios rebordeados.