398-7378: luz de trabajo LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    398-7378: luz de trabajo LED

    Número de pieza: 398-7378
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    luz de trabajo LED 4" x 4".

    Descripción:
    Ya sea que su día comience antes del amanecer o que las cuadrillas no se detengan hasta terminar el trabajo, las luces de trabajo LED Cat® están allí para iluminar su lugar de trabajo. Las luces LED extra brillantes mejoran la visibilidad, lo cual aumenta la seguridad y productividad del operador mientras mantienen los costos bajos con un consumo de potencia bajo, y ofrecen una vida útil prolongada de más de 40.000 horas.
    Estas luces son la opción número uno de contratistas y operadores debido a su versatilidad y extrema durabilidad. Con un diseño impermeable, las luces de trabajo LED no contienen bombillas y ofrecen una alta resistencia a la vibración, lo que las hace ideales para casi todas las condiciones de trabajo y para una amplia gama de aplicaciones.
    Para una iluminación brillante, duradera y rentable, las cuadrillas pueden confiar en las luces de trabajo de calidad superior Cat para trabajar en sus turnos.
    Atributos:
    • reflector
    • montaje de poste
    • 24 V
    • conector flexible
    Aplicaciones:
    • Aplicaciones de alta vibración.
    • Se adaptan a máquinas Cat y otras que no son Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    cold planer
    PM825 PM313 PM622 PM312 PM820 PM620 PM310 PM822

    generator
    WEG