479-8444: luz de trabajo LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    479-8444: luz de trabajo LED

    Número de pieza: 479-8444
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo LED redonda estilo reflector de amplio alcance

    Descripción:
    Ya sea que su día comience antes del amanecer o que las cuadrillas no se detengan hasta terminar el trabajo, las luces de trabajo LED Cat® LED están allí para iluminar su lugar de trabajo. Las LED extra brillantes mejoran la visibilidad, aumentan la seguridad del operador y la productividad y mantienen los costos bajos con consumo de potencia bajo y una vida útil prolongada de más de 40.000 horas.
    Estas luces son la opción número uno del contratista y del operador, debido a su versatilidad y extrema durabilidad. Con un diseño impermeable, las luces de trabajo LED no contienen bombillas y ofrecen una alta resistencia a la vibración, lo que las hace ideales para casi todas las condiciones de trabajo y para una amplia gama de aplicaciones.
    Para una iluminación brillante, duradera y rentable, las cuadrillas pueden confiar en las luces de trabajo de calidad superior Cat para trabajar en sus horarios.
    Atributos:
    • 850 Lumen
    • reflector de gama amplia
    • montaje vertical/suspendido
    • 9-32 V
    • conector DT integral
    • soporte de desplazamiento
    • 4" de contorno
    Aplicaciones:
    • Aplicaciones de alta vibración.
    • Se adaptan a máquinas Cat y que no son Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 5.41
    • Ancho (pulg): 3.66
    • Lamp Type: Compact Round LED
    • Longitud (pulg): 3.62
    • Patrón de lente: Flood
    • Temperatura (°F): -40 TO +185
    • Tipo de montaje: Suspended or Pedestal
    wheel-type loader
    914K, 906K, 908M, 918M, 910M, 907K, 908K, 906M, 914M, 907M, 910K

    paving compactor
    CB8, CB13, CB7, CD8, CD10, CB15, CB10, CB16, CW12

    asphalt paver
    SE60 V XW AP600F, AP655F, SE60 VT XW AP555F, AP500F, AP-1000F SE50 VT SE60 V SE50 V AP-1055F AP655F L