SystemOne™

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos

Tren de rodaje probado en campo en más de 20.000 tractores de ruedas y cargadores

Desde el inicio, el tren de rodaje Cat® SystemOne se ha probado en algunas de las condiciones más extremas y los entornos más duros. SystemOne es un sistema de tren de rodaje que permite ofrecer un mantenimiento reducido y una mayor vida útil. Gracias al diseño patentado, se eliminan los giros del buje y la rugosidad de los eslabones. Los extremos de pasadores soldados permiten evitar el juego axial o el aflojamiento de la unión de las cadenas, lo que podría ocasionar uniones secas y un desgaste acelerado. Mediante el sistema de rodillo de los eslabones, se proporciona hasta un 50 % más de vida útil que con los diseños convencionales. Las ruedas motrices reutilizables y las ruedas guías con rosca central duran hasta dos vidas útiles de las cadenas del tren de rodaje, lo que le permite ahorrar en tiempo de inactividad por reparación y en costos de repuestos de las piezas.

El sistema de tren de rodaje permite disminuir los costos de posesión y operación.

Al rediseñar SystemOne desde su concepción, pudimos diseñar un tren de rodaje que funciona y se desgasta como un sistema. Gracias a este, se minimizan el mantenimiento y el tiempo de inactividad asociado entre los cambios de cadena y, al mismo tiempo, se aumenta la productividad y se disminuyen los costos de posesión y operación.