353-5450: Juego: cámara
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-5450: Juego cámara

    Número de pieza: 353-5450
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Juego de sistema de cámara: personalizado, una cámara

    Descripción:
    Los juegos del sistema de cámara Cat® mejoran la seguridad del sitio de trabajo al reducir los puntos ciegos. Este juego permite personalizar realmente el ajuste de modo que se adapte a los equipos y aplicaciones. Cada juego contiene lo siguiente:
    • Cámara (cant.: 1)
    • Pantalla dentro de la cabina (cant.: 1)
    • Mazo de cables de la pantalla (cant.: 1)
    • Cable de la pantalla (cant.: 4 m)
    Además, el sistema principal requiere un cable que se extienda desde la pantalla hasta cada una de las cámaras, un montaje de la pantalla y soportes para las cámaras, los cuales deben pedirse por separado para asegurar un ajuste perfecto en función de los equipos y aplicaciones.

    Atributos:
    • Fácil instalación y operación integral
    • El diseño resistente permite soportar 15 G de vibración y proporcionar protección contra el lavado a presión
    • Calentador interior para la eliminación de la condensación
    • Vidrio templado para evitar los quiebres y rayones
    • Vistas panorámica y angosta para aumentar la visibilidad del operador.

    Aplicación recomendada:
    • Una solución completa de la flota para equipos de servicio pesado

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.