\

Filtro

Correas

1
Remanufactured
No retornable
Juego
Sustituido
8
16
32
64
Nombre
Relevancia
Mostrando 8 de 1,268

Ordenar

Nombre
Relevancia
  • Marca: Cat
    Ancho: 17,5 mm (0,69 pulg)
    Disponibilidad
    Marca
    Cat
    • Tipo de correa
      Correas trapeciales dentadas
    • Ancho de la correa (mm)
      17,5
    • Ancho de la correa (pulg)
      0,69
    • Longitud de la correa (pulg)
      104,02
    • Longitud de la correa (mm)
      2.642
    • Tipo de correa
      Correas trapeciales dentadas
    • Ancho de la correa (mm)
      17,5
    Comparar
  • Marca: Cat
    Ancho: 22,3 mm (0,88 pulg)
    Disponibilidad
    Marca
    Cat
    • Tipo de correa
      Correas trapeciales dentadas
    • Ancho de la correa (mm)
      22,3
    • Longitud de la correa (mm)
      2895
    • Ancho de la correa (pulg)
      0,88
    • Longitud de la correa (pulg)
      113,98
    • Tipo de correa
      Correas trapeciales dentadas
    Comparar
  • Marca: Cat
    Ancho: 22,3 mm (0,88 pulg)
    Disponibilidad
    Marca
    Cat
    • Tipo de correa
      Correas trapeciales dentadas
    • Ancho de la correa (mm)
      22,3
    • Longitud de la correa (mm)
      2.388
    • Ancho de la correa (pulg)
      0,88
    • Longitud de la correa (pulg)
      94,02
    • Tipo de correa
      Correas trapeciales dentadas
    Comparar
  • Marca: Cat
    Ancho: 35,6 mm (1,40 pulg)
    Disponibilidad
    Marca
    Cat
    • Cant. de bandas
      10
    • Tipo de correa
      Correas onduladas
    • Longitud de la correa (pulg)
      58,17
    • Longitud de la correa (mm)
      1.477,5
    • Ancho de la correa (pulg)
      1,40
    • Cant. de bandas
      10
    • Tipo de correa
      Correas onduladas
    Comparar
  • Marca: Cat
    Ancho: 49,3 mm (1,94 pulg)
    Disponibilidad
    Marca
    Cat
    • Cant. de bandas
      14
    • Tipo de correa
      Correas onduladas
    • Longitud de la correa (mm)
      1.438
    • Ancho de la correa (mm)
      49,3
    • Ancho de la correa (pulg)
      1,94
    • Longitud de la correa (pulg)
      56,61
    • Cant. de bandas
      14
    • Tipo de correa
      Correas onduladas
    Comparar
  • Marca: Cat
    Ancho: 22,3 mm (0,88 pulg)
    Disponibilidad
    Marca
    Cat
    • Tipo de correa
      Correas trapeciales dentadas
    • Ancho de la correa (pulg)
      0,88
    • Longitud de la correa (pulg)
      56,50
    • Longitud de la correa (mm)
      1.435
    • Ancho de la correa (mm)
      22,3
    • Tipo de correa
      Correas trapeciales dentadas
    • Ancho de la correa (pulg)
      0,88
    Comparar
  • Marca: Cat
    Ancho: 27,9 mm (1,10 pulg)
    Disponibilidad
    Marca
    Cat
    • Cant. de bandas
      8
    • Tipo de correa
      Correas onduladas
    • Ancho de la correa (pulg)
      1,10
    • Longitud de la correa (pulg)
      51,73
    • Longitud de la correa (mm)
      1.314
    • Ancho de la correa (mm)
      27,9
    • Cant. de bandas
      8
    • Tipo de correa
      Correas onduladas
    Comparar
  • Marca: Cat
    Ancho: 51,9 mm (2,04 pulg)
    Disponibilidad
    Marca
    Cat
    • Cant. de bandas
      2
    • Tipo de correa
      Con flejes: dentadas
    • Ancho de la correa (pulg)
      1,925
    • Longitud de la correa (pulg)
      87,01
    • Longitud de la correa (mm)
      2.210
    • Ancho de la correa (mm)
      48,90
    • Cant. de bandas
      2
    • Tipo de correa
      Con flejes: dentadas
    Comparar
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
  • Guía para la determinación de tamaño de las correas trapeciales
{imgAlt}Caterpillar, líder mundial durante más de 85 años, proporciona la más alta tecnología competitiva en correas y otras opciones para los productos de todas las industrias que respaldamos.
Las correas Cat® están fabricadas y probadas con el fin de ofrecer una tracción y velocidad ideales y una vida útil prolongada a las máquinas Cat y, así, evitar los deslizamientos y problemas de alineación.

Tipos de correas

  • Correa trapecial (también conocida como "correa en V"): dentada
  • Correas trapeciales: no dentadas
  • Correas onduladas
  • Con flejes: dentadas

Recomendaciones para el mantenimiento de las correas trapeciales

  • Revise las correas para determinar si estas se encuentran agrietadas, desgastadas o deshilachadas. Al detectar signos de estos problemas, reemplace siempre el conjunto completo. Si una correa se encuentra en mal estado, pueden producirse cargas irregulares en las correas, poleas, cojinetes y ejes.
  • Revise las ranuras de las poleas para verificar que estas no se encuentren desgastadas, dañadas o desalineadas. Gracias al contacto defectuoso entre la correa y la polea, puede provocarse una aceleración del desgaste y una reducción de la vida útil.
Contamos con más de 900 correas disponibles, lo que nos permite asegurarle que tenemos la correa adecuada para su máquina.

Guía para la determinación de tamaño de las correas trapeciales

  • El tamaño de la correa hace referencia al ancho de la muesca de la polea (B) en las correas que tienen una medida igual o inferior a ½ pulg.
  • El tamaño de la correa hace referencia al ancho superior de la correa (A) para las correas que tienen una medida mayor que ½ pulg.
                                                   
AB
Tamaño de la correaAncho de la parte superior de la correaAncho de la ranura de la polea
9,6 mm (3/8 pulg)10,72 mm (0,422 pulg)9,65 mm (0,38 pulg)
12,7 mm (1/2 pulg)13,89 mm (0,547 pulg)12,70 mm (0,5 pulg)
17,5 mm (11/16 pulg)17,48 mm (0,688 pulg)15,88 mm (0,625 pulg)
19,1 mm (3/4 pulg)19,05 mm (0,75 pulg)17,53 mm (0,69 pulg)
22,2 mm (7/8 pulg)21,51 mm (0,847 pulg)19,94 mm (0,785 pulg)
23,8 mm (15/16 pulg)23,83 mm (0,938 pulg)22,30 mm (0,878 pulg)
27 mm (1 1/16 pulg)26,97 mm (1,062 pulg)25,48 mm (1,003 pulg)
31,8 mm (1 1/4 pulg)32,94 mm (1,297 pulg)31,83 mm (1,253 pulg)

La longitud efectiva SAE para correas DENTADAS y NO DENTADAS es igual a:

  • La circunferencia exterior menos 9,65 mm (0,38 pulg) para correas de 3/8 pulg y 1/2 pulg.
  • la circunferencia exterior menos 14,48 mm (0,57 pulg) para correas de 11/16 pulg y más grandes.