• Productos
  • Referencia
{imgAlt}Ya sea que necesite tener una vista despejada de sus alrededores o solo necesite estar visible, las luces reemplazables de la línea Cat® y los accesorios disponibles en su distribuidor Cat cercano es su tienda única para cubrir las necesidades de iluminación de su camión, máquina o lugar de trabajo.

Luces Cat® de vida útil prolongada y servicio pesado

Las máquinas Cat requieren iluminación de servicio pesado para un rendimiento óptimo del operador, especialmente en entornos extremos al aire libre y todo terreno. Las luces Cat están diseñadas para usarse en entornos extremos al mismo tiempo que permiten proporcionar costos de mantenimiento bajos y vida útil prolongada.

Luces halógenas, luces HID y LED

Diodo emisor de Luz (LED): las luces LED Cat son la opción ideal cuando se trata de iluminación estroboscópica exterior para camiones todo terreno. Mediante nuestra tecnología de luces LED de 12 voltios se incrementa el tiempo de actividad de la máquina y se proporciona una salida de luz más brillante que las opciones de luces incandescentes. Las luces LED también tienen una vida útil extremadamente prolongada (superior a 25.000 horas), drenaje de corriente bajo y un amplio rango de voltaje y son seguras para el medio ambiente; al mismo tiempo que permiten reducir la fatiga y la exigencia de la vista del operador.
Descarga de gas de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge): las luces HID Cat están diseñadas para aumentar la productividad del operador y la máquina cuando la cantidad de horas es alta (más de 10.000 horas), todo el día o en operaciones nocturnas prolongadas. Las luces HID soportan las vibraciones y los impactos, consumen menos energía y duran, al menos, 6 a 10 veces más que las luces halógenas.
Luces halógenas: la vida útil de las bombillas de luces halógenas resistentes a los impactos Cat es mayor en comparación con las luces no resistentes a los impactos, lo que contribuye a que los costos operativos sean más bajos en aplicaciones con altas vibraciones en las que la vida útil de la bombilla es corta. Estas luces son herméticas a factores ambientales y cumplen con las especificaciones de diseño Cat en cuanto a resistencia al rociado de agua y a las vibraciones.