• \
  • Inicio
  • 161-1703: Grupo de Sensor: Presión
161-1703: Grupo de Sensor: Presión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-1703: Grupo de Sensor: Presión

    Número de pieza: 161-1703
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sensor de presión de servicio pesado de 3 pasadores

    Descripción:
    • Mediante los sensores de presión Cat®, se recopilan los datos necesarios para asegurarse de que el equipo funciona a los niveles óptimos.

    Atributos:
    • Los sensores de presión Cat® se diseñan para funcionar al unísono con el resto de los componentes Cat®, con el fin de garantizar el máximo potencial del equipo.

    Aplicación recomendada:
    • Los sensores Cat pueden funcionar en aplicaciones de trabajo pesado como las siguientes: vibración extrema, impacto, gamas de temperatura de operación extremas, ciclos térmicos, descargas térmicas, humedad, corrosión y exceso de polvo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Conteo de clavijas del conector: 3 clavijas
    • Tipo de sensor: Presión
    marine products
    3516B C18 3512B 3508B C9 3516C

    wheel tractor-scraper
    637D, 637E, 637G, 627G

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    3512B 3516B 3516C 3508 3508B C9 PM3516 3512C PP3516 3456

    track feller bunchers
    552, 541, TK721, TK1051, 551, 532, 521

    forest products
    TK741 TK722, 522, 2491, TK752, 584HD, 2290, TK732, 584, 2390, 2590, TK751 573, 2391, 511, TK711

    track type tractors
    D7R, D6T, D6R, D6RIII, D7RIIXR, D7RII, D6RII, D7RIILGP, D6RIIXW, D7RLGP, D6TXL, D6TXW, D6RIIXL, D6RIIIXL, D6R2LGP, D6TLGP, D6RIIIXW

    track excavators
    330C, 336DOEM, 330DL, 330DLOEM, 325DL, 329DLOEM, 324DL

    expanded mining products
    MD5075

    articulated trucks
    730

    off-highway truck
    793D

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D6R III D7R II D6R, D6R II D6T, D7R LGP D7R XR D6R XL D6R STD D6R LGP

    ag tractors
    MT855, MTC835

    engine - machine
    C-12 C-9

    petroleum products
    TH31-E61 TH31-C9I C9 CX31-C9I C7 TH31-C9P CX31-P600 3516C 3512C

    track-type loader
    973C, 973D

    log loaders forestry
    330DFMLLA

    7 to 9 liter
    C7 3126B C9

    transmission
    CX31

    motor grader
    160K, 160M, 14H, 160H, 120K, 163H, 140H, 140K, 140M, 140G, 12H, 12K, 140K 2

    wheel-type loader
    966E, 966G II 972G II 966D, 950H, 962H, 994F, 966F II

    10 to 13 liter
    C-10 C-12 3176C

    engine - industrial
    C9 C7 C-12 SBF214 SUF557 C-9 3612 C-10 CPT372

    articulated dump truck
    725

    compactors
    815F, 815B, 816F

    motor graders
    120K, 12K, 16H, 143H, 140M, 160HNA, 12HNA, 140HNA

    engine - truck
    C-10 3126E C-15 C9 C7 C-9 3126B C-12 C-18 C-16 C18 C15 C16

    challenger
    MTC755, MT765, MT755, MT835, MTC735, MTC745, MT745, MT845, MTC845, MTC765, MT865, MT735, MTC865, MTC855

    asphalt paver
    AP-1055D, AP-755, BG-2455D, BG-260D, AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    generator
    SR4

    forestry excavators
    330DFMGF

    skidders
    545C

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II 814F

    excavator
    336D L 329D L 325D L 330D L 329D LN 330C MH 324D, 324D LN 324D L 330D FM 336D, 325D, 330C FM 330C, 330D, 330D MH 324D FM 329D, 330C L 336D LN 325D FM 324D FM LL 330D LN M325D L MH 325D MH 330C LN M325D MH 325D FM LL 328D LCR

    wheel loaders
    966F, 950H, 966GII, 966FII, 962H

    earthmoving compactor
    815F II 816F II