PM Kits
1R-0750: Filtro de combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1R-0750: Filtro de combustible

    Número de pieza: 1R-0750
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los filtros de combustible de eficacia avanzada están diseñados para eliminar los contaminantes pequeños, proteger los inyectores de combustible sensibles y ahorrar tiempo y dinero en reparaciones y daños prematuros.

    Los contaminantes, como la suciedad y el polvo, pueden ensuciar el combustible debido a un envío inadecuado o simplemente por llenar el tanque. Los filtros de combustible Cat® están diseñados específicamente para proteger los componentes del motor ajustados contra la suciedad perjudicial.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia avanzada
    cold planers
    PR-1000

    marine products
    3304B 3304 C9 C4.4 3306B 3116 3208 3306

    wheel tractor-scraper
    637E, 613C, 627F, 613C II 611, 627E, 627B, 637G, 615C, 627G, 615C II

    engine - generator set
    3304B

    track type tractors
    D6R, D6G, D5E, D6D, D7G, D7R, D6RLGP, D4HIILGP, D6RXR, D5HIIXL, D6GIILGP, D6HIIXL, D6ESR2000, D6HIIXR, D7GLGP, D6RXW, D6GSR, D6RXL, D7RLGP, D7H

    track excavators
    235D, 235B, 330, 350, 235C, 330B, 330BL, 330BLN, 330LN, 330L

    off-highway truck
    MT4400D AC 793C, 785D, 793D, 785, 777D, 785C, 785B, 789C, 789D, 776D, 789

    articulated trucks
    D250E, D300E, D250EII, D350D, D300D

    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1300, R1300G

    cold planer
    PR-1000C

    track-type tractor
    D6G2 XL D5H, D6H XR D6R, D6H, D6G2 LGP D7H, D6D SR D7G2 D6E D7R, D6D, D7G, D4H XL D6H XL D6H II D4H III D6G SR D4H, D6E SR D5H XL

    vibratory double drum asphalt
    CB-634C

    ag tractors
    65D, 65B

    engine - machine
    3306

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    3300
    3306B

    paving compactor
    CP-563, CS-563

    wheel tractor scrapers
    615, 615C, 627E

    pneumatic tired compactors
    PS-500

    motor grader
    12H NA 140H ES 140H NA 12H ES 160H ES 14H NA 12G, 160H NA 163H NA 140G, 140H, 12H, 160H, 160G, 120G, 143H, 14G, 130G

    wheel-type loader
    972G, 950B, 950E, 966G, 994D, 970F, 966F, 966D, 966F II 966E, 950B/950E 994F

    engine - industrial
    3208 3204 3306 C9.3 3304 3306B D330C D333C 3116 3516B 3114

    compactors
    815F, 816B

    articulated dump truck
    D300E II D250E II

    motor graders
    12H, 12G, 140H, 160H, 120G, 14G, 140G, 160HNA, 140HNA, 12HNA

    engine - truck
    3306 C9 3116 3208 3306B 1673C 3306C

    challenger
    65C

    pipelayers
    572R

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT12B

    forestry excavators
    320DFMST

    skidders
    528B, D5TSKHII, 517CA, 527CA

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F

    off highway trucks
    797B, 784C, 789B, 777D

    excavator
    330B L 235B, 350, 320D, 330B, 320D FM 330, 350 L 235C, 330 L 330B LN

    wheel loaders
    966F, 972G, 994H, 966FII, IT12F, IT14B, 936F, 966E

    backhoe loader
    446B

    wheel dozers
    814B

    earthmoving compactor
    815B, 816F, 815F