PM Kits
1R-0751: Filtro de combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1R-0751: Filtro de combustible

    Número de pieza: 1R-0751
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los filtros de combustible de eficacia avanzada están diseñados para eliminar los contaminantes pequeños, proteger los inyectores de combustible sensibles y ahorrar tiempo y dinero en reparaciones y daños prematuros.

    Los contaminantes, como la suciedad y el polvo, pueden ensuciar el combustible debido a un envío inadecuado o simplemente por llenar el tanque. Los filtros de combustible Cat® están diseñados específicamente para proteger los componentes del motor ajustados contra la suciedad perjudicial.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia avanzada
    marine products
    C9 C7 3126B 3126 3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    PL61, 561M

    engine - generator set
    3126B

    forest products
    580, 543, 539, 584, 533 573, 550, TK381, 584HD, TK380, 574, TK370, 570, TK371

    track type tractors
    D6KLGP, D6MLGP, D3GLGP, D5MLGP, D6KXLARMY, D5MXL

    expanded mining products
    MD5075

    track excavators
    320B, 320C, 315DL, 320DL, 320BL, 323DL, 325BL, 321DLCR, 314DCR, 320D, 322BLN, 320DLRR, 319DLN, 320CS, 320DLN, 314CLCR, 320CL, 322, 325L, 325

    off-highway truck
    797F

    articulated trucks
    D20D

    vibratory single drum smooth
    CS-563CAW, CS-563DAW

    track-type tractor
    D6M D5M D6K LGP D6K XL D4G, D6N D5G, D5R XL D3G, D5R LGP D6K

    ag tractors
    55

    engine - machine
    3046

    petroleum products
    C9 C7 CX31-C9I TH31-C9I TH31-C9T CX31-P600 TH31-C9P 3126B TH31-E61

    track-type loader
    953C, 963C, 963B 953D

    combine
    470, 460, 465

    7 to 9 liter
    3126E 3126 C9

    paving compactor
    CB-634D, CS-563 CS-533C, CS-563C CP-533D, CS-563D CS-583C, CS-533D, CS-531D, CS-573D, CP-563D, CB-634C, CS-531C, CS-573C, CS-583D, CP-563C, CP-533C, CP-563

    motor grader
    135H, 120H, 120K, 160K, 120H ES 120H NA 135H NA 140K, 12K

    wheel-type loader
    962G, 938F, 950F II 950G, 924F, 928G, 993K, 938G

    engine - industrial
    3116 3126B C7 SPP101 C9 3126 C6.6 3114 C-9

    track loaders
    963D, 963BLGP

    motor graders
    120H, 120HNA

    engine - truck
    C9 3126 3116 C7 3126E 3126B C-9 3114

    challenger
    55, 45, 35

    asphalt paver
    BG-2455C, BG-260C, AP-1000B, BG-240C, BG-245C, AP-900B, AP-1055B, AP-1000 AP-1050, AP-1050B

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT28F, IT12B, IT24F, IT28G

    3116/3208
    3116

    forestry excavators
    320DFMRR

    skidders
    525B

    wheeled excavator
    M318, M325B M320

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    excavator
    325B LN 312D L 315D L 312D, 320D FM RR 322C, 320B L 320D RR 320C, 320D LRR 315C, 313D, 323D, 312C, 311D LRR 314D LCR 319D L 325B L 320D, 320D L 321D LCR 323D S 319D 314C 314D CR 312C L 323D LN 318C, 323D L 320C L 321C 320B, 322C FM 319D LN 323D SA 322B LN 320D FM 322B L 320D LN 320D GC 319C 320C FM 311C 320B S 320B N 318D L

    wheel loaders
    924F, 938F, 962G, 960F, IT38F, IT62G, 950G, IT24F, IT38G, 938G, IT28G, 950FII, 910F

    wheel excavators
    M325BMH