7W-2326: Filtro de aceite del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    7W-2326: Filtro de aceite del motor

    Número de pieza: 7W-2326
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Los filtros de eficiencia estándar se usan generalmente en los modelos de máquinas más antiguos, donde las tolerancias son más nobles.

    Los filtros de aceite de motor Cat® están diseñados para satisfacer las necesidades de los motores Cat. Permiten proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia estándar
    telehandler
    TH336C TL642D, TL1255D, TL943C, TH62, TL1055D, TH63, TH408D TL1055C, TL642C, TH3510D TH406C TL1255C, TH350B, TL943D, TH560B, TH82, TH83 TH407C TH337C TH360B, TH357D TH355B, TH210, TH103 TH330B, TH340B, TH580B, TH460B, TH220B, TH215

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CB-534B, CP54B, CS-423E, CP-74B PF-300B CB-534D, CS-431C, CS-533E, CS-323C, CD-54 CS-68B CW-34 CB16 CB-54 CS-78B CS54B, CP-68B CS-64B CS-74B CB13 CB-54B CP-433C, CP-533E, CB-66B CS-433E, CB-534C, CS-54B CP-433E, CW12 CS64B, CS-54 CB-44B CS-433C, PS-300C, CCS9 CS11 CP44B, CB-64B CP-54B PF-290B, PS-300B CP-56B CS-66B CS-76B CB-564D, CB10 CS-56B CB15 CS10 CP-323C, CB-434D, CS-44 CB7 CW-16 CB8 CB-535B, CW34, CP-44 PF-300C, CS12 PS-360B, PS-360C, CB-64 CB-68B CP-54 PS-200B, CS44B, PS-150C

    engine - generator set
    XQP60 C4.4 3054 C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3 C4.4DE110E C4.4XQ100 XQP100 C4.4XQ80

    forest products
    554

    wheel-type loader
    910K, 914G, 914G2, 918M, 914M, 910M, 908, 914K

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054 3056 3054B 3054E SPF343C

    engine - truck
    XQP60 C4.4 3054 C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3 C4.4DE110E C4.4XQ100 XQP100 C4.4XQ80

    asphalt paver
    BG555E, AP600F, BG-225C BG500E, AP-800C AP-650B, AP-555E BG-230D, BG-225B BG-210B AP-300, AP655F, AP-500E, BG-230 AP-300D AP-800D

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    track-type tractor
    D6K2, D4K2 XL D4K XL D5K2 XL D3K2 XL D5K LGP D3K LGP D4K2 LGP D3K2 LGP D6K2 XL D5K2 LGP D4K LGP D6K2 LGP D3K XL D5K XL

    wheeled excavator
    M312, M314F, M313D, M316F, M317D2, M315C, M313C, M315 M315D, M315D2, M323F

    engine - machine
    C4.4 3054C 3054 3056 3054B 3054E SPF343C

    petroleum products
    C4.4

    excavator
    312B, 312-A M317F 317-A N M315F