EVERYTHING YOU NEED
TO REPAIR IT YOURSELF

sellos de cilindros

  • Productos
  • Referencia
{imgAlt}Los sellos Cat® están específicamente diseñados para soportar las presiones y temperaturas crecientes de los cilindros hidráulicos actuales. Para evitar un rendimiento insuficiente o fugas, use sellos Cat originales. Contamos con más de 1.000 sellos para cumplir con las necesidades de todas las aplicaciones.

El resellado rápido y eficaz de los cilindros hidráulicos es solo una de las tantas formas mediante las cuales puede reducir los costos de operación y mejorar el rendimiento del sistema hidráulico. Gracias a los sellos de cilindros hidráulicos Cat, los operadores y propietarios pueden obtener una productividad máxima de la máquina al costo más bajo posible.

Tipos de sellos:

  • Sellos limpiadores a presión
  • Sellos limpiadores de encastre
  • Sellos amortiguadores
  • Sellos en U para varillas
  • Sellos de amortiguador
  • Sellos de culata
  • Anillos de desgaste de culata
  • Anillos metálicos de desgaste de culata con cojinete
  • Sellos de pistón
  • Anillos de desgaste de pistón

Mejor material:

Los sellos de varillas de cilindros hidráulicos Cat ofrecen un material patentado de uretano que ofrece un rendimiento mejorado en comparación con el material empleado en los sellos anteriores. Este material patentado ofrece lo siguiente:
  • Mejor ajuste de compresión: el ajuste de compresión mide la capacidad de un material para recuperar su forma original después de haber sido comprimido. El material de uretano Cat ofrece hasta un 25 % de mejora en cuanto a las capacidades de ajuste de compresión en comparación con los materiales anteriores sin sacrificar los niveles de resistencia a la tracción ni la dureza del sello.
  • Ampliación de la gama de temperaturas de aplicación: los sellos de varilla del cilindro hidráulico Cat pueden funcionar en una gama de temperaturas de operación más amplia que los diseños anteriores sin degradarse.

Características y beneficios


                     
 

Características

 
 

Beneficios

 
Diseño de sello limpiador de labio dobleProporciona un contacto óptimo con la varilla para impedir el ingreso de sustancias contaminantes. Además, los orificios de ventilación moldeados en el radio del labio interno ayudan a evitar que estos sellos se salgan de su ubicación durante la operación.
Los sellos en U Cat® también presentan un labio doble.Este diseño asegura un contacto uniforme del labio de sellado de aceite, lo que ayuda a ofrecer un rendimiento y una vida útil superiores. Los sellos en U Cat se usan en conjunto con los sellos separadores para optimizar el rendimiento del sellado mientras se disminuye la acumulación de presión.
Sellos separadores de activación por presiónEstos sellos Cat ejercen presión en la varilla solo cuando esto es necesario. Dado que con los orificios de ventilación se proporciona un pasaje para aliviar la presión alta del cilindro, los sellos separadores Cat permiten minimizar la acumulación de presión y, de este modo, reducir las fallas de los sellos en U.
Respaldado por la garantía de piezas Cat®Los sellos separadores, los sellos en U y los sellos limpiadores Cat ofrecen un diseño mejorado que permite potenciar el rendimiento, reducir las fugas y aumentar la vida útil de los sellos.