224-3246: COJINETE DE VARILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    224-3246: COJINETE DE VARILLA

    Número de pieza: 224-3246
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de biela

    Descripción:

    • Los cojinetes de bielas proporcionan una superficie adecuada para que la biela gire en el cigüeñal.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 5
    • Longitud (pulg): 4,6
    engineer support tractor
    C18

    earthmoving compactor
    825C 825K 826H 836H 825H 826C 826K

    wheel-type loader
    980H 988H 986H 980G

    engine - generator set
    C18 C15

    engine - truck
    C15 C-18 C18

    petroleum products
    C15 CX31-C15I CX31-P600 C18 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15I

    off-highway truck
    770G 770 772G 773GC 772

    engine - industrial
    C15 C18

    articulated dump truck
    740 GC 735 740 735 OEM 735C

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-200 PM-201

    motor grader
    24M

    wheel dozer
    834H 824H 824C 824K

    underground articulated truck
    AD30 AD45B AD55

    excavator
    374F L 374D L 365C L MH 385C FS 365C L 390D 385C L 390D L 385C L MH 365C 385C

    pipelayer
    PL83 583T 587T

    marine products
    C18

    wheel tractor-scraper
    623B 633D 657E 631E 657G 621G 633E II 631G 637E 637D 621E 631D 657B 623G 627E 627F 623E 623F 621F 621B 651B 637G 627G

    track-type tractor
    D8R D8T D9T

    expanded mining products
    MD6290 6015 FS 6015

    load, haul, dump
    R2900G R3000H