115-4237: Polea loca
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-4237: Polea loca

    Número de pieza: 115-4237
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Polea loca Cat®

    Descripción:
    Las poleas locas Cat se diseñan y prueban para proporcionar la calidad que espera de los equipos. Con las poleas locas se guían y tensan las correas impulsoras del motor. También se las utiliza para reducir las vibraciones en las correas, al proveer soporte a un segmento de la correa que es propenso a las vibraciones.

    Atributos:
    • polea loca de hierro
    polea loca de ranura simple

    Aplicación:
    Las poleas locas Cat se utilizan para reducir las vibraciones de correas en diversos componentes del motor, como en el alternador, el ventilador y el compresor de aire. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,8
    • Descripción del material: Hierro
    • Diámetro exterior (pulg): 2,8
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    938G 960F 962G 950G 950F II 938F 910G 928F 950F 928G

    challenger
    45 35 55

    engine - generator set
    3116 C9 3114 C9 GEN SET XQP300 3126B

    wheel-type skidder
    535B 525B

    track-type loader
    953C 963B 963C

    engine - industrial
    3116 C-9 SPP101 C7 3126 3126B C9

    motor grader
    120H NA 135H NA 135H 120H ES 120H

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B

    paving compactor
    CP-533D CS-563C CP-563D CS-563D CP-563C CS-583C CS-533D CS-433E CB-634C CP-433E CS-573D CS-423E CS-583D CS-531D CS-573C CB-634

    excavator
    322-A LN 320B L 320B N 322C FM 320 L 320-A L 325-A L 320B 325 LN 322C 322N 325-A 325B L 320-A N 325-A FM L 322B LN 322 L 325B LN 320N 322-A L 320B S 320-A S 322-A N 322B L 325 L 320-A 322 LN 325-A LN

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    manipulador telescópico
    RT100 RT80

    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    engine - truck
    3126B C7 3126 3126E C-12 3116 C13 C-10 C9 C11

    petroleum products
    C7 C9 TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 CX31-C9I TH31-C9P

    cold planer
    PM-102

    forest products
    550 570 574 539 580

    backhoe loader
    446B 446 446D

    wheel dozer
    814F II

    asphalt paver
    BG-240C AP-1000B AP-655C BG-2455C AP-1000 AP-900B AP-755 AP-1055B AP-1050B BG-245C BG-260C BG-2255C

    pipelayer
    561M

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38G IT38F IT62G IT28G

    marine products
    3126 3116

    track-type tractor
    D5M D6M

    expanded mining products
    MD5075