440-5316: Filtro de aire de la cabina
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    440-5316: Filtro de aire de la cabina

    Número de pieza: 440-5316
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Filtro de aire de la cabina de eficacia estándar

    Vale la pena elegir filtros Cat® originales para proteger la máquina que genera sus ingresos.

    Los filtros de aire de la cabina de eficiencia estándar Cat están disponibles para todos los modelos de equipos Cat y se recomiendan para tareas de filtración normales. Con el medio de eficiencia estándar de nuestros elementos de filtro, se evita que la suciedad, el hollín, la arena y otros contaminantes ingresen a la cabina, lo que resulta en un entorno de trabajo más cómodo y saludable.

    Elegir elementos de filtro de cabina Cat es una forma rentable de proteger tanto al equipo como a los operadores.

    Atributos:
    • Se adapta a la caja del filtro actual sin modificación.

    Aplicaciones:
    • Condiciones normales de operación

    Nota: Los filtros de aire de cabina no se deben usar para filtrar materiales peligrosos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Glass wool fibers (inhalable and biopersistent), which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    836K 825K 816K 815K 826K

    wheel-type loader
    972M XE 980M 966M 988K XE 950M 972M 962M 986K 982M 966M XE 988K 962 962M Z 950M Z

    wheel dozer
    824K 834K 814K