9Y-1022: Conjunto de filtro: refrigerante
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
    ¿Debe realizar el mantenimiento?
    Nosotros se lo facilitamos.
    Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

    9Y-1022: Conjunto de filtro refrigerante

    Número de pieza: 9Y-1022
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eficiencia estándar

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Clasificación de eficiencia: Eficiencia estándar
    engine - truck
    C16 C-18 C-15 C-16

    excavator
    245B 245D 375-A

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    621E 623E 623F 627E

    track-type tractor
    D7H D6H 59N D6H XR 59L D8N 58 9SU D9N 9 D10R D9R 9U D10N D6H XL 58L