1Q-5461: Receptor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-5461: Receptor

    Número de pieza: 1Q-5461
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Receptor de combustible Cat®

    Descripción:
    El receptor de combustible es el punto de conexión con la boquilla de combustible durante el llenado del tanque.

    Atributos:
    Los receptores de combustible Cat® se conectan con las boquillas de combustible industriales estándar y pueden encontrarse en cualquier ubicación de acceso fácil. Esta característica permite eliminar las subas precipitadas en las que el combustible podría alcanzar la tapa del tanque de combustible que se encuentra en la parte superior de este y provocar una caída.

    Aplicación recomendada:
    El uso de receptores de combustible se recomiendan para los sistemas de rellenado de combustible de alto flujo no presurizado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,1
    • Longitud (pulg): 3,5
    motor grader
    24H 24M

    wheel-type loader
    994 994F 994H 994D

    off-highway truck
    789D 785D 777D 785C 773D 777B 773E 777E

    oem solutions
    CAT WDS