217-5703: Receptor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    217-5703: Receptor

    Número de pieza: 217-5703
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Receptor de combustible Cat®

    Descripción:
    El receptor de combustible es el punto de conexión con la boquilla de combustible durante el llenado del tanque.

    Atributos:
    Los receptores de combustible Cat® se conectan con las boquillas de combustible industriales estándar y pueden encontrarse en cualquier ubicación de acceso fácil. Esta característica permite eliminar las subas precipitadas en las que el combustible podría alcanzar la tapa del tanque de combustible que se encuentra en la parte superior de este y provocar una caída.

    Aplicación recomendada:
    El uso de receptores de combustible se recomiendan para los sistemas de rellenado de combustible de alto flujo no presurizado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,8
    • Longitud (pulg): 4,8
    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    980G 980G II

    off-highway truck
    797B 797 793C 797F 793D 789C

    underground articulated truck
    AD40 AD45 AD30 AD45B AD55 AD55B AE40 AE40 II

    excavator
    385B 390D 385C 5090B 390D L 385C L 385C FS

    pipelayer
    589 572R 583R 578

    articulated dump truck
    735 730 725 740 735 OEM

    wheel tractor-scraper
    623G 657E 637E 627E 631G 627F 631E 633E 621E 651E 621G 627G 637G 621F 623F

    track-type tractor
    D7R II D9R D7R D8R II D11R D10N D8R

    load, haul, dump
    R1600G R2900G R1300 R1600 R2900 R1700G R1700 II R1300G II