252-5806: Conjunto de válvula
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    252-5806: Conjunto de válvula

    Número de pieza: 252-5806
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Válvula de admisión Cat®

    Descripción:
    La válvula de admisión funciona junto con la ventilación del tanque de combustible y el receptor para evitar que el tanque de combustible se llene sobre el nivel de llenado o debajo de este.

    Atributos:
    Las válvulas de admisión Cat® están diseñadas para ofrecer una larga vida útil y niveles de corte constantemente precisos durante el llenado del tanque de combustible.

    Aplicación recomendada:
    Las válvulas de admisión Cat se recomiendan para los sistemas de rellenado de combustible de alto caudal no presurizados

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6
    • Longitud (pulg): 7
    earthmoving compactor
    816F 825K 836K 815K 826K 816F II 815F 836H 815F II 836G

    motor grader
    24 24M 16M3 18M3

    wheel-type loader
    988K 992G 988K XE 988H 993K 994K 988G 992K 990K 990 II 980H 980L 980K 994F 980M 982M 990H

    wheel dozer
    814K 814F 824K 834K 854K 844K 844 814F II 834H 844H 854G

    off-highway truck
    773E 773G 773G LRC 775F 785G 770G 777D 773F 777G 777F 785D 776D 772G 793D 770 771D 793F CMD 793F OEM 797F 775G OEM 793F 773G OEM 795F AC 795F XQ 770G OEM 769D 789D 772 772G OEM 775E 785C 775G 775G LRC

    pipelayer
    572R II

    excavator
    390F L 374F L 5110B 390F 390D L 390D 385C 374F 5130B 385C FS

    drill
    MD6200 MD6310 MD6250

    wheel tractor-scraper
    637K 621G 631G 637G 627G 657G 623G

    articulated dump truck
    725 740 735 730

    track-type tractor
    D6T D8T D6 D9T D7R II D7R LGP D9R D7R XR D8R D7R D10T D10T2 D6 XE D11R D11T

    expanded mining products
    6020B 6015B

    load, haul, dump
    R2900 R1700K

    oem solutions
    CAT WDS