084-4277: luz del techo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    084-4277: luz del techo

    Número de pieza: 084-4277
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Luz de techo de 12 voltios

    Descripción:
    Las luces de techo Cat® mantienen el interior de la cabina iluminado. Brillantes y transparentes, estas luces pequeñas realizan un trabajo importante para que las cuadrillas puedan ver de forma fácil los controles, sin importar la poca iluminación del lugar de trabajo. Estas luces de techo son duraderas y están fabricadas para prevenir que los desechos ambientales ingresen al dispositivo. Aumente la visibilidad en el interior con las luces de techo Cat.

    Atributos:
    • 12 V
    • montaje a ras de superficie rectangular
    • conector del terminal de hoja

    Aplicaciones:
    • compatible con una variedad de máquinas Cat y otras máquinas que no son Cat

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 4,4'-isopropylidenediphenol [Bisphenol A;BPA], which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    920K 914K 907M 910K 907K 906H 908 907H2 906K 918M 908M 910M 906M 906H2 906 914M 908H 908K 907H 902 908H2

    paving compactor
    CS-44B CS44B CP44B CP-44B CCS7

    backhoe loader
    426C 416D 420E 430F 438C 420D 414E 436C 416E 442E 428E 442D 416C 420F 428D 432F 450F 416F 428F 422E 430D 432D 438D 428C 450E 432E 444F 422F 444E 446D 424D 434E 430E 426 F2 434F

    skid steer loader
    226D 226B3 236D 272D2 272C 236B 279D 287D 257D3 257D 272D 289D3 272D2 XHP 299DR XE 262D 232D 228 236 216B3 249D 259D 262C2 252 236B3 277C2 242D 272D XHP 287C2 216B 256C 299D2 226 268B 239D3 279D3 297D2 XHP 277D 262 289C2 232B 297D XHP 247 226D3 252B 289D 247B3 299D3XHP 299D2 XHP 242D3 246D 257B 257 299D 239D 226B 287B 287C 236D3 242B3 262D3 247B 272D3 246D3 252B3 246 259D3 257B3 248 239DR 299D XHP 2236D3 272D3XHP 277B 279C 236DR 299C 277C 279C2 246C 242B 259B3 267 297D 299DR 299D3 XE 246B 242DR 289C 262 D3 249D3 232D3 297C 299D3 248B 297D2 216 232 242 287 267B 277 262C 262B

    mini hydraulic excavator
    304.5E2 303.5 301.8 302.5C 304.5 301.8C 305E2 305.5E2 CR 308E2 CR 303.5E2 307E2 305E2 CR 302.5 305.5E2 304E2 301.6C 301.6 303.5E2 CR 304E2 CR 301.5 302CR

    expanded mining products
    HRS1220

    track-type tractor
    D3K LGP D3K2 XL D3K2 LGP D3K XL D5K LGP D5K2 LGP D5K XL D4K XL D5K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL

    manipulador telescópico
    TH83 TH350B RT60 TH82 RT50 TH62 RT100 RT50SA TH63 RT80 TH103 RTC60 TH560B TH330B TH355B TH360B TH340B TH460B TH580B TH220B