096-0721: Conjunto de luz de techo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-0721: Conjunto de luz de techo

    Número de pieza: 096-0721
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Luz del cuarto Cat® (luz de techo de cabina)

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche en día y a aumentar la productividad de máquinas y operadores. Las luces de techo Cat están cubiertas por el domo que las protege contra los daños físicos.

    Atributos:
    • Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los niveles de vibración exigentes de las máquinas grandes y pequeñas.
    • Las luces Cat se pueden adaptar para utilizarse en otras máquinas de su flota y se las puede modificar para que se adapten a máquinas más antiguas.
    • Poseen un diseño estilizado.
    • Iluminan la cabina.
    • Están diseñadas con un estilo característico.

    Aplicaciones:
    Están diseñadas para utilizarse en condiciones extremadamente duras. Por lo general, se las utiliza en la estación del operador de las máquinas Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3,03
    • Ancho (pulg): 2,84
    • Profundidad (pulg): 1,15
    excavator
    325-A E120B E200B 325 L 321C 318B N E180 330-A 320 L E300B 320-A 321D LCR 312-A 325C 320-A L 311B 325-A FM L EL180 314E CR 365B L 345B 307-A E650 314D LCR 350-A 375-A E240B 330-A L 320-A N 320B LU 315F LCR 325 LN 312B L 365B E240 EL240B 312B EL300B 325-A L 325-A LN EL300 328D LCR 350-A L 330B L 320B L 320B 345B II E140 330 L 322 L E70 320-A S 350 L 345B L 330B 322B L 385B 311-A 314E LCR 313B E110B 315B E240C E70B E110 322-A L 325B L 315-A EL200B 314D CR 320N 321B EL240C 330-A L 322-A EL240 315B L E450 320B U 314F CR 314C 315-A L 318B 320B N 322B 325B E300 E120

    mini hydraulic excavator
    307B 308D 308C