316-6409: Luz LED del tablero de instrumentos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    316-6409: Luz LED del tablero de instrumentos

    Número de pieza: 316-6409
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de lámparas de luz LED de 10 a 32 voltios del tablero de instrumentos

    Descripción:
    Las luces de las lámparas Cat® del tablero de instrumentos mantienen su tablero iluminado de forma adecuada. Brillantes y transparentes, estas luces incandescentes pequeñas realizan un trabajo importante.

    Atributos:
    • luz LED blanca
    • de 10 a 32 V

    Aplicaciones:
    • compatible con una variedad de máquinas Cat y otras máquinas que no son Cat

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (pulg): 0,5
    • Longitud (pulg): 2,06
    • Longitud del cable (pulg): 6,48
    • Tipo de luz: luces de tablero de instrumentos
    • Tipo de lámpara: LED
    • Voltaje (voltios): 10-32, Oct-32
    engineer support tractor
    C18

    motor grader
    120G 140G 16G 12G 130G 14G

    generator
    SR500

    engine - generator set
    C15 3412C C32 3512 C18 G3516C C175-16 3516 C27 3512B G3512E 3516E XQ425 G3516B C13 PMG3516 C13 XQ350 C7.1 G3520C 3516C 3508 G3412 C9 G3516 3512C 3516B C4.4 G3406 G3512 G3516H G3520E PM3516 G3520H DG80 G3520 C13GENSET 3406C C15 I6 CG137-08 C9 GEN SET DG100 C18 I6 C13 XQ375 3508B G3306B DG30 3412 DG150 C18 GEN SE C175-20 G3516E 3306B G3412C XQG135 CG137-12 G3306 G3512H DG125

    petroleum products
    C15 C27 G3306B C32 3512B C18

    asphalt paver
    AP-300D AP-1000E AP-1055E BG1000E BG655D AP-500E AP-600D AP-655D BG1055E AP-555E BG600D BG555E AP-255E BG500E

    engine - industrial
    G3516C G3516E G3512H G3512E PMG3516 G3306B DG60

    marine products
    3406C 3412C G3512E

    load, haul, dump
    R1600G R1300G R2900 R2900G R1700G R3000H R1300G II

    road reclaimer
    RM-300