338-1128: Luces del techo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    338-1128: Luces del techo

    Número de pieza: 338-1128
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Luz de techo LED de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción: luz LED de techo
    • Tipo de conector: Conector DT-3 flexible
    • Tipo de luz: luz del techo
    • Tipo de montaje: Rectangular
    • Voltaje (voltios): 24
    earthmoving compactor
    836K 815K 816K 825K 826K

    motor grader
    140 120 120L

    wheel-type loader
    988K 988K XE 980M

    off-highway truck
    785G

    wheel dozer
    824K 834K 814K

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    track-type loader
    963K 973 953K

    articulated dump truck
    740 745 735 740 GC 730

    track-type tractor
    D11T