347-0794: Conjunto de luz de techo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    347-0794: Conjunto de luz de techo

    Número de pieza: 347-0794
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Luz de techo LED de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,86
    • Ancho (pulg): 2,795
    • Color del lente: Borrar
    • Descripción: luz LED de techo
    • Longitud (pulg): 5,354
    • Tipo de conector: A presión
    • Tipo de luz: luz del techo
    • Tipo de montaje: Rectangular
    • Voltaje (voltios): 24
    wheel-type loader
    924K 938K 930K 938M 930M 926M

    articulated dump truck
    730C2 725C2 730C2 EJ

    track-type tractor
    D6 D6T D6 XE