6N-8355: Conjunto de cuerpo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6N-8355: Conjunto de cuerpo

    Número de pieza: 6N-8355
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de cuerpo (para lámpara del tablero de instrumentos) Cat®

    Descripción:
    Las luces Cat® del tablero de instrumentos lo mantienen iluminado de forma adecuada. Estas luces incandescentes brillantes, transparentes y pequeñas realizan un trabajo importante.

    Atributos:
    • conjunto de lámparas del tablero de instrumentos
    • 24 V

    Aplicaciones:
    • Son compatibles con una variedad de máquinas Cat y otras máquinas que no son Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,76
    • Calibre de cable (AWG): 16
    • Diámetro (pulg): 1,56
    • Longitud del cable (pulg): 23,47
    • Notas: Bombilla incandescente
    • Tamaño de la rosca del prisionero: 5/8/2018
    • Tipo de lentes: Vidrio
    • Tipo de luz: luces de tablero de instrumentos
    • Voltaje (voltios): 6/12/24, 6/12/2024
    earthmoving compactor
    825B 815 816

    motor grader
    120B 140 140B 12E

    wheel-type loader
    966C 988 950 966R 980B 980

    wheel dozer
    824B 814

    pipelayer
    561B

    track-type loader
    963 973 953 943

    wheel tractor-scraper
    666B 639D 651 637D 666 657B 627B 657 627 621R 631C 641