276-0491: Guantes de servicio general (M)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    276-0491: Utility Gloves - M

    Número de pieza: 276-0491
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cat® Airprene Utility Gloves (M) (Six Pairs)

    Description:
    Cat gloves come in various sizes to provide user comfort and are designed to protect the wearer from specific hazards. Cat utility gloves are used for general hazards provided by industrial workplaces.

    Attributes:
    • Medium sized utility gloves
    • Split-palm design
    • Spandex top material resists snags while synthetic leather palm provides grip
    • Machine washable, air dry

    Application:
    Glove set used to provide spare or multiple replacement utility gloves.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho total (pulg): 4
    • Color estándar: Negro
    • Intervalo de tamaño: medio
    • Longitud total (pulg): 9,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.