100-3099: Conjunto de cubierta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    100-3099: Conjunto de cubierta

    Número de pieza: 100-3099
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de cubierta del panel de sonido Cat® (acceso de leva)

    Descripción:
    Las piezas de espuma acústica y el material aislante para la supresión del sonido de Cat están integradas en el diseño del equipo de servicio pesado Cat para bloquear y absorber el ruido. La camisa Cat y el material aislante provee aislamiento para la vibración, material aislante térmico y absorción de sonido en el recinto del motor del equipo pesado Cat.

    Atributos:
    • El conjunto de tapa incluye espaciadores y material aislante
    • Color: gris y negro
    • Diseñado para utilizarse en el recinto del motor
    • Componente de supresión de sonido de compuesto moldeado para la caja delantera del motor
    • Resistente al agua, al aceite y al combustible.
    • Resistencia térmica y a la vibración.

    Aplicaciones:
    Los componentes para la supresión del sonido Cat se usan en equipos de servicio pesado Cat para reducir el ruido de operación de la máquina a niveles seguros en función de las normas nacionales e internacionales. Es la calidad que espera para su equipo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 4
    • Ancho total (pulg): 12,7
    • Longitud total (pulg): 19,4
    earthmoving compactor
    836G

    wheel-type loader
    980G II 988G 980G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 PM3456 3406E

    engine - truck
    3406E

    wheel dozer
    834G

    engine - industrial
    3406E