141-5161: tablero
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    141-5161: tablero

    Número de pieza: 141-5161
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Panel Cat® (insonorización)

    Descripción:
    Los componentes para la supresión del sonido de Cat están integrados en el diseño del equipo de servicio pesado Cat para bloquear y absorber el ruido. El componente Cat proporciona aislamiento contra las vibraciones, material aislante térmico y absorción de sonido en el compartimiento del operador de equipos pesados Cat.

    Atributos:
    • material: fibra de vidrio;
    • revestimiento compuesto moldeado para el consejo de control;
    • resistentes al agua, al aceite y al combustible;
    • resistencia térmica y a la vibración;
    • diseñados para utilizar en estaciones del operador.


    Aplicación:
    Los componentes para la supresión del sonido Cat se utilizan en equipos de servicio pesado Cat para reducir el ruido de funcionamiento de la máquina a niveles seguros en función de las normas nacionales e internacionales. Este producto le proporciona la calidad que espera para su equipo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and Ethylene glycol (ingested), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 10,6
    • Ancho total (pulg): 32,5
    • Descripción del material: Fibra de vidrio
    • Longitud total (pulg): 58
    off-highway truck
    793C 785D 793D 784C 785C 789C

    oem solutions
    CAT WDS