240-2564: Conjunto de cubierta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    240-2564: Conjunto de cubierta

    Número de pieza: 240-2564
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de cubierta Cat® (Derecha), (acústica)

    Descripción:L
    as piezas de espuma acústica y el material aislante para supresión del sonido Cat están integrados en el diseño del equipo de servicio pesado Cat para bloquear y absorber el ruido. El revestimiento Cat proporciona aislamiento contra la vibración, material aislante térmico y absorción de sonido en el compartimiento del operador del equipo pesado Cat.

    Atributos:
    • Material: fibra de vidrio
    • Color: gris Dawn
    • Diseñado para usar en la estación del operador
    • Componente para supresión del sonido de material compuesto moldeado, para el puesto de cabina
    • Resistente al combustible, al aceite y al agua
    • Resistencia térmica y a la vibración

    Aplicaciones:
    Los componentes para la supresión del sonido Cat se usan en equipos de servicio pesado Cat para reducir el ruido de operación de la máquina a niveles seguros en función de las normas nacionales e internacionales. La calidad que espera del equipo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Ethylene glycol (ingested), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 5
    • Ancho total (pulg): 8,5
    • Longitud total (pulg): 37,3
    wheel-type loader
    914G 924GZ 914G2 924G 924HZ 928H 928G 924H 930H 928HZ 930G

    integrated toolcarrier
    IT28G IT14G2 IT14G