463-4983: Motor del limpiaparabrisas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    463-4983: Motor del limpiaparabrisas

    Número de pieza: 463-4983
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Motor del limpiaparabrisas Cat®

    Descripción:
    Los limpiaparabrisas Cat limpian la precipitación y los desechos para proporcionarle al operador una visión clara del entorno durante condiciones extremas. Dado que los limpiaparabrisas son una característica de seguridad, se los debe revisar y reemplazar periódicamente según sea necesario para lograr el desempeño que espera de su equipo.

    Atributos:
    • el motor del limpiaparabrisas se utiliza en el parabrisas delantero;
    • el barrido es de 90 grados;
    • incluye tornillería de montaje de sistema métrico.

    Aplicación:
    Los conjuntos de motor del limpiaparabrisas Cat se componen del motor del limpiaparabrisas con los eslabones o los engranajes que convierten el movimiento de rotación en movimiento lineal en la tuerca del mando para accionar el brazo del limpiaparabrisas en el sistema del limpiaparabrisas. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,8
    • Ancho (pulg): 4,4
    • Descripción del material: Caucho
    • Longitud (pulg): 4,1
    • Peso (lb): 1,1
    mini hydraulic excavator
    302.7D