463-7107: Conjunto de motor del limpiaparabrisas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    463-7107: Conjunto de motor del limpiaparabrisas

    Número de pieza: 463-7107
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de motor del limpiaparabrisas Cat® (delantero)

    Descripción:
    Los limpiaparabrisas Cat limpian la precipitación y los desechos para proporcionarle al operador una visión clara del entorno durante condiciones extremas. Dado que los limpiaparabrisas son una característica de seguridad, deberían revisarse periódicamente y reemplazarse según sea necesario para obtener el desempeño que espera del equipo.

    Atributos:
    • El barrido es de 90 grados.
    • Se incluyen bujes, tuercas, arandelas, tapas y tornillería de montaje.
    • La cubierta es de color negro.

    Aplicación:
    Los conjuntos de motor del limpiaparabrisas Cat se componen del motor del limpiaparabrisas con los eslabones o los engranajes que convierten el movimiento de rotación en movimiento lineal en la tuerca del mando para accionar el brazo del limpiaparabrisas en el sistema de limpieza del parabrisas. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,8
    • Ancho (pulg): 4,4
    • Descripción del material: Acero
    • Longitud (pulg): 4,1
    • Peso (lb): 1,1
    mini hydraulic excavator
    301.4C