\
  • Inicio
  • Sistema de Visión del Área de Trabajo (WAVS)

Sistema de Visión del Área de Trabajo (WAVS)

  • Productos
  • Referencia
      En los sitios de trabajo ajetreados, lo único constante es el cambio. Por este motivo, es fundamental ser consciente del entorno.

Mejor visión, más seguridad en el sitio de trabajo y más productividad

El Sistema de Visión de Área de Trabajo (WAVS, Work Area Vision System) Cat®, el cual se desarrolló y se diseñó para usarse en aplicaciones y entornos irregulares específicamente, le ofrece al operador del equipo un circuito cerrado de hasta tres cámaras cuyas imágenes pueden verse en un monitor LCD (Liquid Crystal Display, Pantalla de cristal líquido) a color de 7". El WAVS está integrado en la máquina para ofrecer vistas automáticas impulsadas por el movimiento de la máquina, de modo que, cuando la máquina se mueve en reversa, por ejemplo, el sistema permite proporcionar la vista predeterminada automáticamente. Los calentadores internos de las cámaras permiten eliminar la condensación, la nieve y el hielo. La instalación es rápida y simple en cualquier sistema de 12 o 24 voltios de CC. El WAVS de Cat® no solo es fácil de instalar, sino que, además, es fácil de usar. El operador de la máquina puede desplazarse entre las vistas fácilmente. El WAVS permite aumentar la productividad al mejorar la visión del operador.

Pantalla LCD color de 7”

  • iluminación de detección automática que cambia según las condiciones lumínicas;
  • 2 vistas de cámara disponibles (panorámica de 115 grados y angosta de 78 grados);
  • resistencia a las salpicaduras;
  • montaje ajustable;

Cámara

  • diseño sólido apto para vibraciones de 15 G y protección contra el lavado de alta presión;
  • calentador interior para la eliminación de la condensación, la nieve y el hielo incluido;
  • lente fotocromático que se oscurece ante la exposición a la luz ultravioleta.
El WAVS de Cat se encuentra disponible con una, dos o tres cámaras para las máquinas y flotas Cat, con el fin de ofrecer lo siguiente:

Seguridad del sitio

Las cámaras pueden ubicarse en sitios que permitan capturar las ubicaciones ciegas para reducir los incidentes debidos a la falta de visibilidad. Además, las cámaras permiten reducir el desconocimiento acerca del entorno de la máquina.

Eficiencia de trabajo

La visibilidad total permite aumentar el tiempo de actividad de las máquinas y la eficiencia del operador.

Comodidad

La pantalla de LCD permite proporcionar una imagen clara y fácil de ver que les permite a los operadores dirigirse hacia delante y, al mismo tiempo, ver el entorno de la máquina en la pantalla mientras se reduce el movimiento posicional del operador.