Filtro

K Series™ (pasador vertical)

{imgAlt}

La productividad máxima coincide con la retención sin martillo.

Con los adaptadores de la Serie K Cat, se ofrece retención vertical con una opción empotrable o retención sin martillo. Con los adaptadores de la Serie K, obtiene una retención fiable con fácil instalación y remoción.

  • Tamaño K80-K100 = Retenedor empotrable
  • Tamaño K110-K170 = Retenedor sin martillo

  • Aumente la durabilidad: la punta y el adaptador se ajustan entre sí con precisión para poder reducir el movimiento de la punta y el desgaste del adaptador.
  • Permanezca seguro y reduzca los costos de mantenimiento: el retenedor vertical de una pieza permite la instalación y remoción sin martillo y solo se necesitan herramientas estándares de baja fuerza.
  • Simplifique la instalación: con los rieles de ambos lados del adaptador y el diseño enroscable, se sujeta la punta en su lugar, lo que permite una instalación más rápida.
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.