motor

No se encontraron piezas para su en la categoría motor.  
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Motores remanufacturados Cat®


1. Culatas de cilindro: las culatas de cilindro Cat® Reman se prueban al 100 % con Magnaflux para detectar grietas, erosión u otros daños y se actualizan para incluir los cambios de ingeniería. Se recubre la plataforma inferior para garantizar que el sellado sea sólido y, de este modo, evitar las fugas de refrigerante y gases de combustión. Se reemplazan todos los componentes fundamentales de desgaste y sellado con piezas Cat nuevas. Además, se realizan pruebas de presión a todas las culatas de cilindro Cat Reman para detectar fugas antes de dejar la fábrica.
2. Turbocompresores: se prueban las cajas centrales para verificar la integridad de sellado. Se reemplazan todos los cojinetes antifricción y de empuje para garantizar un rendimiento y una vida útil prolongados.
3. Bombas de agua: se actualizan las bombas de agua y aceite Cat Reman para cumplir con las normas de diseño más recientes y cuentan con un reemplazo del 100 % de los cojinetes y sellos.
4. Cigüeñales: se prueban los cigüeñales al 100 % con Magnaflux para detectar grietas. Los muñones del cigüeñal se fabrican con el mismo acabado, redondez y tolerancia de ubicación de los cigüeñales nuevos para prolongar la vida útil.
5. Inyectores de combustible: todos los componentes se desarman y se limpian completamente y se inspeccionan de manera exhaustiva para garantizar que la calidad y la confiabilidad sean equivalentes a las de los productos nuevos. Además, se aplican técnicas de recuperación avanzadas para asegurar que los componentes cumplan con las especificaciones correspondientes. Se reemplazan todos los sellos y los sellos anulares. Una vez que se encuentran totalmente armados, los inyectores se prueban y se calibran según las especificaciones de los productos nuevos.
6. Paquetes de cilindros: con los paquetes de cilindros Cat Reman, se garantiza que el reacondicionamiento del motor se realice con piezas Cat con el mismo rendimiento. Solo Caterpillar arma previamente la biela, el revestimiento y el pistón de manera unificada, lo que permite reducir el tiempo de reacondicionamiento hasta un 25 %.
7. Bloques de motor cortos, largos y sin accesorios: los bloques cortos y largos Cat Reman vienen desarmados, enjuagados cuidadosamente para cumplir con rígidas normas de limpieza e inspeccionados al 100 % para verificar que no haya fisuras, erosión o daños de otros tipos. Las superficies de las culatas de cilindro y los bloques se recubren de acuerdo con las especificaciones de fábrica. Los cigüeñales se rectifican y se pulen, y se controla el juego axial elevado. Todos los cojinetes, los sellos, las empaquetaduras y los anillos de pistón se reemplazan por nuevas piezas Cat®. Los bloques se prueban electrónicamente para garantizar que la calidad sea congruente y para proporcionar una vida útil prolongada.

Puntos destacados adicionales de Reman:

  • Compresores de aire: las superficies de los cigüeñales y los muñones se rectifican y se pulen, y los calibres de los cilindros se perfeccionan según las dimensiones exactas. Cada unidad cuenta con anillos de pistón, piezas de caucho, resortes, sellos, empaquetaduras y arandelas nuevos que permiten lograr un rendimiento equivalente al de un producto nuevo.
  • Motores de arranque y alternadores: para garantizar un rendimiento equivalente al de un producto nuevo, se reemplazan todas las empaquetaduras y los sellos del alternador y todos los sellos anulares, los sellos y las fundas del motor de arranque.
  • Árboles de levas: garantía y calidad iguales que las piezas nuevas a una fracción del costo y disponibles de inmediato.
  • Motores completos: con los motores Cat® Reman se ofrece una productividad y eficiencia máximas a una fracción del costo de los motores nuevos. Gracias a la utilización de técnicas de última generación y procesos de remanufacturación avanzados, los motores cumplen con las mismas especificaciones que las de los productos nuevos. Los motores Cat Reman se remanufacturan únicamente con piezas Cat, muchas de las cuales son nuevas. Además, los usuarios pueden aprovechar los siguientes beneficios: rendimiento y normas de emisiones iguales a los de los productos nuevos, costos más bajos de reparación y reacondicionamiento, reducción del tiempo de inactividad para el reacondicionamiento y la reparación, actualización conforme a las mejoras de diseño fundamentales, prueba con dinamómetro y protección de la garantía.
  • Grupos de amortiguador: garantía y calidad iguales a las de las piezas nuevas a una fracción del costo y disponibles de inmediato.
  • Filtros de partículas para combustible diésel: garantía y calidad iguales a las de las piezas nuevas a una fracción del costo y disponibles de inmediato.
  • ECU (Electronic Control Units, Unidades de control electrónico): Cat Reman desarrolló su propia línea de unidades de control electrónico (ECU). Esto permite garantizar el diagnóstico y la remanufacturación completos de las ECU y la realización de las actualizaciones de ingeniería fundamentales. Cuando el proceso de remanufacturación se completa, las unidades cumplen con requisitos de durabilidad rigurosos.
  • Juegos de reacondicionamiento del motor: opciones de reacondicionamiento de motor empaquetadas previamente rentables y fáciles de obtener para camiones de carretera de servicio pesado y mediano, Motores Marinos 3500 y motores de las series D y G.
  • Volantes: los volantes Cat Reman se equilibran de acuerdo con las especificaciones de fábrica y con el acabado de la superficie de fábrica, a fin de proporcionar un funcionamiento sin problemas y un mejor asentamiento del embrague. En Cat Reman, también se inspeccionan todas las coronas y se las reemplaza cuando resulta necesario.
  • Bombas de inyección de combustible y grupos de regulador: todos los sellos de empaquetaduras y las piezas desgastadas se reemplazan por piezas nuevas. En cada unidad, se prueban 20 puntos de calidad fundamentales mediante computadoras para garantizar una economía de combustible y un rendimiento máximos.
  • Generadores: los generadores Reman proporcionan una solución lista para usar que ayuda a los clientes a evitar el prolongado tiempo de procesamiento de los talleres de rebobinado de generadores. Los generadores Reman se remanufacturan en un entorno de fábrica mediante procesos controlados por Caterpillar y se prueban conforme a las mismas exigencias que los generadores Cat nuevos. Los generadores Reman se envían sin la "caseta", lo que proporciona más flexibilidad para su aplicación.
  • Enfriadores de aceite: a diferencia de otros proveedores que limpian y reutilizan los paquetes, en los enfriadores de aceite Cat Reman solo se usan láminas de extremos y paquetes de tubos nuevos, lo que permite aumentar la confiabilidad y los niveles de rendimiento.
  • Balancines y elevadores: garantía y calidad iguales a las de las piezas nuevas a una fracción del costo y disponibles de inmediato.
  • Accionadores de válvula variable: garantía y calidad iguales a las de las piezas nuevas a una fracción del costo y disponibles de inmediato.