Bombas de agua

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
Una bomba de agua protege un motor haciendo circular refrigerante para evitar el sobrecalentamiento. Las bombas de agua Cat® Reman son una opción inteligente al reparar o reconstruir su motor Cat. Nuestras bombas de agua cuentan con ejes de acero inoxidable pulido que resisten la corrosión, un rodete duradero que proporciona un excelente flujo de refrigerante y retenes de cojinetes endurecidos para mejorar la retención de ellos. Cada unidad presenta un reemplazo del 100 % de los cojinetes y sellos mejorados de aceite y refrigerante para ayudar a proporcionar una vida útil más larga. Cada bomba de agua se prueba con los mismos estándares precisos de Caterpillar que las piezas nuevas, para garantizar la confiabilidad que incluso las mejores marcas de posventa de ingeniería inversa no pueden superar. Proporcionan disponibilidad inmediata con una garantía igual a la de productos nuevos. Obtendrá una mejor vida útil, economía de combustible y rendimiento general, independientemente del equipo que esté alimentando o las condiciones que tenga que soportar. Y debido a que está aprovechando la "segunda vida" integrada en cada parte de Cat, le costará una fracción de la nueva.
  • Rodete duradero con excelente flujo de refrigerante y sellos mejorados de aceite y refrigerante
  • Ejes de acero inoxidable resistentes a la corrosión y retenes de cojinetes endurecidos
  • La disponibilidad inmediata reduce el tiempo de inactividad y lo ayuda a trabajar más rápido.
  • Nadie conoce los sistemas de potencia de Cat mejor que Caterpillar.
  • Rendimiento y confiabilidad iguales a los nuevos, pero a una fracción del costo. Asimismo, se reduce el impacto en el medio ambiente.