Alternadores

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
Los alternadores Cat® Reman están diseñados para energizar la batería a fin de alimentar su máquina, independientemente de las condiciones de funcionamiento. Están comprobados como resistentes, duraderos y confiables, incluso a baja velocidad. Hay dos categorías: el diseño tipo cepillo, que utiliza cepillos de una pieza, para un menor mantenimiento, y resortes de presión constante, para un desgaste uniforme del cepillo; y nuestro diseño sin escobillas, con menos piezas móviles, tolerancias de espacio de aire más estrictas y sellado superior para una vida útil más prolongada en entornos hostiles (suciedad, polvo, calor o frío). Los alternadores Cat Reman son silenciosos, compactos y livianos, diseñados para formar parte de un sistema eléctrico equilibrado. Incluyen todas las actualizaciones de ingeniería básicas y cada unidad se prueba rigurosamente conforme a las especificaciones originales de Caterpillar, para que sepa que obtiene la confiabilidad genuina de Cat. La disponibilidad inmediata minimiza su tiempo de inactividad; además, todos los productos Cat Reman vienen con una garantía igual a la de productos nuevos. Y debido a que está aprovechando la "segunda vida" incorporada en cada parte de Cat, la obtiene a una fracción del costo.
  • Los reguladores electrónicos de voltaje y un sistema de enfriamiento de alta eficiencia están integrados.
  • Se instalan nuevos sellos anulares, sellos, bujes y cojinetes y se reemplazan los compuestos del disipador de calor.
  • El resultado de esta compra es menos tiempo de inactividad y menores gastos de reparación, lo que le ayuda a lograr los costos de posesión y operación más bajos durante el ciclo de vida de su motor.
  • Con las piezas Cat Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.