Motores de arranque

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
Diseñados para trabajar arduamente y ofrecer un rendimiento confiable incluso en condiciones difíciles, sucias y muy frías, los motores de arranque Cat® Reman están diseñados para manejar la alta corriente necesaria al arrancar motores fríos. Todo el tiempo. El diseño tipo cepillo utiliza cepillos de una pieza, para un menor mantenimiento, y resortes de presión constante para un desgaste uniforme del cepillo. Los motores de arranque Cat Reman están diseñados para formar parte de un sistema eléctrico equilibrado y funcionan al unísono con el resto de los componentes del motor Cat. Incluimos todas las actualizaciones de ingeniería básicas y comprobamos las especificaciones originales de Caterpillar (no los valores de ingeniería inversa que usan las marcas del mercado de accesorios) para que sepa que obtiene la confiabilidad genuina de Cat. La disponibilidad estándar minimiza su tiempo de inactividad, y todos los productos Cat Reman vienen con una garantía igual a la de productos nuevos. Y debido a que está aprovechando la "segunda vida" incorporada en cada parte de Cat, la obtiene a una fracción del costo.
  • Diseñado para arrancar a -32 ° C (-25 ° F)
  • Capacidad de arranque inigualable en comparación incluso con los mejores productos de la competencia.
  • Las más altas especificaciones de sellado y anticorrosión en la industria: carcasa de solenoide de una pieza sin costuras que protege contra la corrosión, la vibración y el clima extremo.
  • El resultado de esta compra es menos tiempo de inactividad y menores gastos de reparación, lo que le ayuda a lograr los costos de posesión y operación más bajos durante el ciclo de vida de su motor.
  • Con las piezas Cat Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.