0R-8210: GRUPO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-8210: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 0R-8210
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Bomba de aceite remanufacturada

    Descripción:

    • Las bombas de aceite sirven para hacer circular el aceite del motor hacia los cojinetes de biela y del cigüeñal, el árbol de levas, los componentes del mecanismo de la válvula y los engranajes de mando del accesorio.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Bomba de aceite
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,22
    • Longitud (pulg): 13,8
    cold planer
    PM-565 PM-565B

    earthmoving compactor
    836

    motor grader
    24H

    generator
    SR5

    wheel-type loader
    988B 993K 992K 990 992D 988F II 990 II 992C 990H 988F

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    TH48-E70 C27 C32 CX35-P800

    wheel dozer
    844H 834B 854K 844

    off-highway truck
    773E 777F 775B 773G OEM 769C 769D 775F 775G LRC 777D 773D 773G 775D 771D 775G OEM 773F 777C 771C 772B 773B 775E 69D 777G 775G 773G LRC 777B

    underground articulated truck
    AE40 II AD60 AD55B AD40 AD45 AE40

    marine products
    C32 C30 3412E

    engine - industrial
    C32 3408E C27 3412E

    wheel tractor-scraper
    631E 651E 657E 637G 631D 637E 637D 639D 631G 633D 633E II

    expanded mining products
    6040 FS 6040