10R-1001: GRUPO DE BOMBA DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1001: GRUPO DE BOMBA DE ACEITE

    Número de pieza: 10R-1001
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Bomba de aceite remanufacturada

    Descripción:

    • Las bombas de aceite sirven para hacer circular el aceite del motor hacia los cojinetes de biela y del cigüeñal, el árbol de levas, los componentes del mecanismo de la válvula y los engranajes de mando del accesorio.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 16,95
    • Longitud (pulg): 13,55
    cold planer
    PM-565B

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 990 988F 988B 992C 992D 988F II

    petroleum products
    3412E

    off-highway truck
    771C 773E 773B 771D 769D 69D 775B 775E 773D 769C 772B

    wheel dozer
    844 834B

    underground articulated truck
    AE40 II AD45

    excavator
    5110B

    engine - industrial
    3408E 3412E

    marine products
    C32 3412E C30

    wheel tractor-scraper
    637E 651E 637D 657E 631G 631E 637G 633D 639D 633E II 631D

    track-type tractor
    D8L D9R D10N D10R D9N D9L