Turbocompresor

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
Con los turbocompresores Cat®, se cumple con requisitos de máquina específicos. Están diseñados, fabricados y probados para soportar condiciones extremas dentro del motor. Permiten mejorar la eficiencia y la capacidad del motor, ya que se envía una mayor entrada de aire, y proporcionalmente más combustible, a la cámara de combustión.


Prueba estricta del turbocompresor

En Caterpillar, se llevan a cabo las pruebas de calificación de turbocompresores más estrictas de la industria, lo que incluye pruebas estructurales, dinámicas y de durabilidad. A través de estas pruebas, se monitorean el consumo de combustible, el tiempo de respuesta, el aumento de par y el rechazo de calor.
Mediante la selección del turbocompresor Cat correcto para la aplicación y el seguimiento las pautas de mantenimiento adecuadas, puede garantizar el máximo nivel de eficiencia del turbocompresor y de potencia del motor.


Use el turbocompresor con motores de camión, tren, aeronave y equipo de construcción.

Los turbos Cat se fabrican para lograr lo siguiente:
  • Tolerancias ajustadas: las dimensiones precisas se logran con la función de mejorar ajuste y función, especialmente en componentes de velocidad muy alta. Con esta característica, se aumenta la vida útil del turbocompresor y se disminuye el costo de operación del motor.
  • Equilibrio superior: para aumentar la vida útil de la hoja del cartucho y el rendimiento y la durabilidad generales del turbo. En la prueba, se detectaron cortes de equilibrio en algunas ruedas de la competencia donde las piezas en contacto se desviaron de las especificaciones de diseño.
Estos son ejemplos de motores Caterpillar para los cuales fabricamos turbocompresores: C13, C15, 3116, 3126, 3306, 3406 y 3406E.


Los turbocompresores Cat cumplen con requisitos de máquina específicos

Cada turbocompresor Cat presenta lo siguiente:
  • Componentes de alta calidad: incluidos una turbina de respuesta elevada para compresor de flujo de aire de alta eficiencia y de alcance amplio; compresores y turbinas de selección personalizada para niveles óptimos de eficiencia de flujo de aire, relación de presión y rendimiento transitorio; cojinetes hidrodinámicos de motor lubricados con aceite; y aleaciones de caja y rueda de turbina para alta temperatura.
  • Diseño de larga duración: incluidos la construcción de rueda radial resistente, sellos laberínticos sin contacto y aleaciones y construcción de rueda de compresor resistentes a la fatiga.