Filtro

Protección de la cuchilla

{imgAlt}Proteja su inversión en cucharones y bordes de la base con la protección de bordes de Caterpillar.
  • Simplifique el mantenimiento: las piezas individuales que permiten proteger la cuchilla se pueden cambiar de forma independiente.
  • Mejore la durabilidad: las semiflechas permiten cubrir la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.
  • Refuerce el tiempo de disponibilidad: las tapas superiores permiten reducir el desgaste de las uniones de soldadura.
  • Ahorre en costos de inventario: a través del segmento reversible se crean más materiales de desgaste de bordes delanteros, por lo que se reduce la cantidad de piezas.

Cucharón y protección de borde

  • Semiflechas: con la soldadura de los bordes de las semiflechas, se protege la estructura del cucharón mediante al agregado de más material de desgaste al borde de la base, y se adaptarán a cucharones Cat anteriores. Se pueden usar para personalizar cucharones cargadores. Por ejemplo, pueden usarse como orejetas en las barras laterales de los cargadores para mejorar la penetración o soldados entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.
  • Con las placas de desgaste de montaje superior o las cubiertas superiores, se complementan las semiflechas para proteger completamente el borde de la base.
  • Segmentos: permiten proporcionar material de desgaste adicional del borde líder, lo que extiende la vida útil y reduce su inversión en piezas. Los segmentos son ideales para mover materiales que se manipularon por segunda vez con impacto y abrasión medios.
  • Cubiertas protectoras: reduzca el tiempo de reemplazo sin comprometer la protección del borde de la base con las cubiertas protectoras sin martillo. Las cubiertas protectoras de retención CapSure™ fueron diseñadas para sistemas de cucharones de alta abrasión.
Consulte, hoy mismo, con su distribuidor Cat® más cercano para obtener los productos de protección para cuchillas y protección contra el desgaste que mejor se adapten a sus cucharones de máquinas y componentes de equipos.
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.