Filtro

Puntas

{imgAlt}Caterpillar ofrece una amplia variedad de tamaños y formas de puntas, lo que permite garantizar que los usuarios cuenten con lo que necesitan para cada aplicación. Encontrar el balance adecuado entre la fuerza, la penetración y la vida útil es fundamental a la hora de seleccionar la forma de punta más adecuada para las aplicaciones.

Serie J (pasador lateral)

Excelente rendimiento y confiabilidad comprobada a lo largo del tiempo: eso es lo que obtiene con el sistema de retención horizontal clásico. Conozca más

K Series™ (pasador vertical)

Los sistemas de dientes Serie K Cat® representan un nuevo estándar de rendimiento para la retención de punta, la facilidad de los cambios y el filo de larga duración. El diseño enroscable y el retenedor vertical permiten asegurar que la retención sea confiable y que la instalación y remoción sean fáciles. Con el sistema de dientes de la Serie K, se ofrece una forma de perfil más bajo que permite mantener el filo a medida que se produce el desgaste, lo que da como resultado una mejor penetración, una productividad mejorada y un menor esfuerzo para la máquina.Conozca más

Sistema de adaptador y punta sin martillo

El sistema de adaptador y punta sin martillo con retención CapSure™: adiós al martillo pero no a la flexibilidad. Contáctese hoy con su distribuidor Cat más cercano para conocer las formas y tamaños de las puntas y los adaptadores para su equipo Cat.
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.