Barras dislocadoras

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}

Tamaños de barras dislocadoras para trabajar en torno a las máquinas Cat®

Las duraderas barras dislocadoras Cat® se ofrecen en diferentes formas y tamaños para todo tipo de trabajos, incluidos los trabajos en torno a los equipos industriales pesados, motores y componentes de motores. Nuestra línea de productos de barras dislocadoras* cuenta, por ejemplo, con barras dislocadoras de 6", barras dislocadoras largas (54 pulgadas de largo) y juegos de barras dislocadoras (disponibles en longitudes de vástago de barras de 12, 18, 24 y 36 pulgadas/30, 46, 61 y 91 cm).

Las barras dislocadoras Cat son resistentes, ya que se fabrican con los metales apropiados para aplicaciones y se ofrecen con garantías excepcionales.

*Las barras dislocadoras también se conocen como palanca, barra demoledora o barra de apriete, y a veces también se denominan barras de separación.